Smart Rack Controller

Smart Rack Controller

Der Smart Rack Controller (SRC) von Raritan ist eine intelligente Sensormanagementlösung, die als zentraler Verbindungspunkt für die Umgebungsüberwachung, die Lokalisierung von Anlagen, den physischen Zugang und andere Überwachungs- und Sicherheitssensoren dient. Er schließt die Lücken bei der Ausstattung einer Betriebsanlage oder eines Rechenzentrums, indem er ein allumfassendes intelligentes Gerät bereitstellt, das in Echtzeit verwertbare Daten über Ihre Anlage mit minimalen Änderungen an der Konfiguration der vorhandenen Stromverteilung oder IT-Infrastruktur sammelt und liefert.

Der SRC wird von Raritans proprietärer Xerus-Technologieplattform mit dem neuesten iX7-Controller betrieben, der ein zukunftssicheres Design bietet. Seine zahlreichen Schnittstellenports verbinden, überwachen und verwalten DX2-SmartSensoren, Asset-Management-Zubehör, und das SmartLock-Türsystem in einem Gerät. Es handelt sich um eine Plug-and-Play-Lösung, die Daten in Remote-Bereichen messen und gleichzeitig nahtlos in die BMS- und DCIM-Software integriert werden kann. Dadurch können Betreiber die Bedingungen von jedem beliebigen Ort aus genau und schnell messen und wertvolle Erkenntnisse zur Optimierung und Effizienzsteigerung in einer Anlage gewinnen.

Vorteile des Smart Rack Controllers:

  • Minimieren Sie den Zeitaufwand für die Verfolgung von IT-Assets und sparen Sie dadurch Zeit und Geld.
  • Gewährleistung der Uptime durch Überwachung der Racks auf mögliche Hot Spots
  • Sparen Sie Kosten für die Kühlung, indem Sie die Temperaturen im Rechenzentrum sicher erhöhen
  • Aufrechterhaltung der Schrank- und Gehäusesicherheit mit USB-Peripheriegeräten und Kontaktschließungssensoren
  • Verbesserung der Verfügbarkeit des Rechenzentrums durch Empfang von Umgebungswarnungen
  • Optimieren Sie die strategische und taktische Entscheidungsfindung für die IT-Umgebung, indem Sie IT-Änderungen und Wachstum in Echtzeit verfolgen.
  • Verschaffen Sie sich mit intelligenten Türschlössern geprüften, kontrollierten Zugriff auf sensible IT-Ressourcen
  • Erhältlich in den Leistungsoptionen 100-240AC und +/-48VDC

Merkmale

Optimieren Sie Ihre Umgebung

Schließen Sie bis zu 204 Plug-and-Play-Sensoren* an, die kritische Umgebungsbedingungen wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftstrom sowie Sicherheitsbedingungen mit physischen Zugangskontrollgeräten wie Türgriffen und Kartenlesern überwachen und verwalten. (*erfordern zusätzliches Zubehör)

Erweiterte Warnmeldungen erhalten

Definieren Sie Schwellenwerte und erhalten Sie Warnmeldungen über SNMP, E-Mail und API, wenn Schwellenwerte sowohl für Anlagen- als auch für Umweltereignisse überschritten werden.

Intelligente Steuerung iX7

Der iX7-Controller bietet mehr Rechenleistung, Zuverlässigkeit, eine neue Ebene der Zugriffskontrolle, mehrere Schnittstellenanschlüsse und ein zukunftssicheres Design, damit Sie den Betrieb Ihres Rechenzentrums effizienter und kostengünstiger verwalten können.

Leistungsredundanz

Erzielen Sie echte Leistungsredundanz mit zwei Stromversorgungen und Eingängen. Wenn eine Stromversorgung ausfällt, arbeitet der SRC weiterhin normal und sammelt und sammelt weiterhin Daten.

Kleiner Formfaktor sorgt für Flexibilität

Unterstützen Sie die vorhandene Schrankinfrastruktur oder montieren Sie sogar außerhalb eines Racks, in einem Geräteschrank oder in einem anderen Bereich, um den verfügbaren Platz durch Rackmontage oder vertikale Montageausrichtungen besser auszunutzen.

Kompatibel mit Überwachungssystemen

Einfache Integration in jedes Gebäudemanagementsystem oder in Software-Tools zur Überwachung der Infrastruktur von Rechenzentren mit Protokollen wie SNMP, Modbus over TCP/IP und JSON-RPI durch Nutzung der Xerus-fähigen offenen Architektur.

Zusätzliche Merkmale

Flexibilität zum Erweitern

Das SRC ermöglicht eine einfache Erweiterung durch die Verkettung von Sensoren zur Vergrößerung der Sammelstellen. Mit dem zusätzlichen Sensor-Hub können Sie bis zu 204 Sensoren anschließen und jeden beliebigen Typ mischen und anpassen.

Fernzugänglich

Das SRC kann über eine Web-GUI, eine mobile Anwendung oder über andere Managementsysteme bereitgestellt, verwaltet und überwacht werden, um den Betreibern Flexibilität zu bieten.

Eingebaute LCD-Anzeige

Ein mehrfarbiges LCD-Display bietet lokale Sichtbarkeit aller Sensordaten mit Echtzeitwarnungen und Alarmen.


Kompatibel mit dem SmartLock-Türsystem

Schließen Sie sich einfach an das elektronische Türzugangs- und Kontrollsystem von Raritan an, das eine einfach zu implementierende und wirtschaftliche Netzwerkverschlusslösung für alle Arten von Rechenzentrumsschränken bietet.

Elektronische Asset-Verfolgung

Durch die Verbindung von Raritans einzigartigen Asset-Management-Tags und Sensoren erhalten Sie eine genaue, automatisierte Echtzeit-Bestandsaufnahme aller IT-Assets und ihrer Standorte, bis hinunter auf die 1HE-Ebene.

Entfernte IT-Standorte

Das SRC bietet Flexibilität bei der Überwachung und Verwaltung entfernter und unbemannter Einrichtungen, indem es eine durch eine Vielzahl von Sensoren ermöglichte Intelligenzschicht hinzufügt.



Sie möchten mehr erfahren?

Fordern Sie ein Angebot an

Kontaktiere uns

Planen Sie eine Demo

Kontaktiere uns

Laden Sie die Raritan-Broschüre herunter

Downoad