Startseite » Produkte » KVM-OVER-IP Switches » Dominion® KX IV-101
Der Dominion® KX IV-101 (DKX4-101), der leistungsstärkste KVM-over-IP-Switch, von Raritan, bietet eine neue Dimension der Ultra HD 4K-Leistung für Remote-Zugriff und Management. Leistungsstärker und flexibler als jede andere KVM-over-IP-Lösung, unterstützt er höhere Videoauflösungen, schnellere Bildraten, höhere Videoqualität und schnellere virtuelle Medien.
Der KX IV-101 unterstützt den ungeblockten, Java-freien Remote-Zugriff auf BIOS-Ebene auf einen Server, einen PC oder eine Workstation über LAN, WAN oder sogar das Internet. Als natives HDMI-Gerät werden für den KX IV-101 verschiedene Kabel/Adapter für VGA, DVI, Mini DisplayPort und USB-C angeboten. Er bietet dem Benutzer beim Zugriff auf Remote-Computer über Benutzerstation, Laptop, PC oder Smartphone größtmögliche Flexibilität. Der KX IV-101 unterstützt viele beliebte Dominion-Funktionen wie: Virtual Media, Absolute Mouse Synchronization, LDAP/Radius/AD-Authentifizierung, AES-Verschlüsselung, Support für bis zu 8 Sitzungen gleichzeitig und vieles mehr.
Für höchste Leistung in Medien, Kontrollräumen und Studios wird eine neue Dominion KX IV Benutzerstation verfügbar sein.
With CommandCenter centralized management, customers can access hundreds or even thousands of computer devices spread over multiple locations. The KX IV-101 can be used standalone, with Dominion Users Stations and/or integrated with CommandCenter.
Der Dominion KX IV-101 unterstützt mit der neuen KX IV Benutzerstation den Zugriff auf Server mit 4K Videoauflösung (3840 x 2160) und bis zu 30 Bildern pro Sekunde. Weiterhin werden auch HD-Auflösungen von bis zu 1920 x 1080 und 1920 x 1200 mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde und hochwertige 4:4:4 Farben für Bilder und Videos in hoher Qualität unterstützt.
Der KX IV-101 verfügt über eine benutzerdefinierbare Bandbreite für den Betrieb über LAN, WAN und für Notfälle außerhalb der Arbeitszeiten des IT-Supports sogar über das Internet. Als flexible IP-Lösung ist er über die Benutzerstation, den Laptop, den PC und das Smartphone zugänglich und unterstützt Benutzer, Manager, Techniker sowie die IT. Ein Java-freier KVM-Zugriff ist unter Windows, Linux und Mac verfügbar.
Der KX IV-101 unterstützt viele beliebte Dominion-Funktionen wie: Zugriff auf BIOS-Ebene, virtuelle Medien, Absolute Mouse Synchronization, LDAP/Radius/AD-Authentifizierung, AES-Verschlüsselung und Support für bis zu 8 Sitzungen gleichzeitig. Nutzen Sie den KX IV-101 mit den anderen Dominion-Produkten, KX III oder IV Benutzerstationen. Native Unterstützung für HDMI, mit optionalen Adaptern für VGA, DVI, Mini DisplayPort und USB-C.
Der KX IV-101 lässt sich mit dem CommandCenter-Managementsystem von Raritan skalieren und ermöglicht mehreren Benutzern den Zugriff auf mehrere KX IV-101 und KX III Switches an einem oder mehreren Standorten landesweit oder sogar weltweit. CommandCenter lässt sich mit den KX-Benutzerstationen, Dominion-Produkten sowie gängigen IT-Lösungen wie VNC, RDP und SSH integrieren.
Für 4K- und leistungsstarke 1080p-Anwendungen wird eine neue, leistungsfähigere KX IV Benutzerstation verfügbar sein, die 1 bis 3 Monitore unterstützt.
Der KX IV-101 verfügt über eine integrierte Eingangs-/Ausgangssteuerung zum Ein- und Ausschalten von Computern oder anderer Geräte, ohne dass eine geschaltete PDU erforderlich ist.
Der KX IV-101 verfügt über eine neue, vollständig digitale Architektur, die eine ultraschnelle Videoperformance und hohe Videoqualität ermöglicht.
Laden Sie die KVM App von Raritan aus dem Apple App Store herunter, und verbinden Sie Ihr iPhone/iPad mit dem KX IV-101, um ihn zu installieren und zu konfigurieren.
Die Dominion KX IV-101 unterstützt schnellere virtuelle Medien, 3x schneller als in unserer vorherigen Generation!
Der KX IV-101 ist ein natives HDMI-Gerät. Für VGA, DVI, Mini DisplayPort und USB-C werden verschiedene Adapter angeboten.
Der KX IV-101 stellt eine Verbindung mit einem einzelnen Server her, ohne eine mögliche Blockierung. Er eignet sich perfekt für Colocation, externe Büros, Einrichtungen und Edge-Anwendungen.
Über die PC-Share-Funktionalität können mehrere Benutzer gleichzeitig auf den mit dem KX IV-101 verbundenen Server zugreifen.
Der KX IV-101 hat einen lokalen HDMI/USB-Port für den Zugang am Rack.
KX IV-101 Topologieübersicht

Anwendungen