M038ccc4f98c12ee8e67ef0522ba16843c
mobile
 
Blog Support Über Raritan Kontaktieren Sie uns

Branch Circuit Monitor

Monitoringsystem für Stromkreise und Busschienen

Sie möchten eine vorhandene Anlage umrüsten oder erweitern? Oder eine komplett neue Anlage aufbauen? Mit der BCM-Lösung von Raritan können Sie Energiekosten senken, den Stromverbrauch nachverfolgen und Ausfallzeiten verhindern – und das blitzschnell!

Die meisten BCM-Systeme (Branch Circuit Monitoring) sind nicht nur kostspielig, Ihre Installation, Konfiguration und Nutzung sind ebenfalls kein Kinderspiel. Aber mithilfe des neuesten Raritan BCM-Designs lässt sich die Stromversorgung direkt vor IT-Geräte-Racks einfach und günstig überwachen. 

Profitieren Sie von Echtzeitansichten der elektrischen Leistung und des Stromverbrauchs an Schalttafeln, PDUs, RPPs oder Overhead-Busschienen. Messen Sie den kWh-Verbrauch mit einer abrechnungsfähigen ISO/SEC-Genauigkeit von +/- 0,5 % und berechnen Sie den Kunden ihre Energiekosten. Außerdem werden Sie benachrichtigt, sobald sich der Strom einem Grenzwert des Trennschalters nähert.

Erfahren Sie mehr
Branch Circuit Monitor

Merkmale

Kosteneffizientes, modulares und skalierbares System

Das einfach zu installierende Modulsystem ist als BCM- oder Busschienen-Überwachungskit lieferbar. Dabei ermöglicht der modulare Aufbau jederzeit eine bedarfsgerechte Skalierung und damit eine kosteneffektivere Lösung als bei andere Ansätzen.

Schnelle Installation durch Kabelumbaustromwandler (CTs) mit Autokorrektur

Unser neues BCM-System wurde mithilfe wichtiger Kunden und Praktikern unter Praxisbedingungen neu gestaltet. Kabelumbaustromwandler (CTs) mit Autokorrektur lassen sich einfach und in jeder Lage auf spannungsführende Leitungen aufklemmen - ohne jede Unterbrechung der Stromversorgung.

Schnelle Einrichtung durch Echtzeitkonfigurator

Das BCM-System lässt sich einfach durch Hochladen des Belegungsplans über einen USB-Stick konfigurieren, so dass Fehler bei der manuellen Eingabe ausgeschlossen sind. Außerdem besteht die Möglichkeit zur Integration mit der Power IQ DCIM-Software DCIM monitoring die bei der Konsolidierung der Stromversorgungs- und Klimadaten des Rechenzentrums hilft.

Höchste Messgenauigkeit am Markt

Das BCM nutzt die gleiche Zähler- und Controller-Technologie in Raritan’s Rack-PDUs der 3. Generation zur Verfolgung der Leistung Stromversorgung direkt vor IT-Geräte-Racks. rack PDUs Der kWh-Verbrauch wird mit einer abrechnungsfähigen ISO/SEC-Genauigkeit von +/- 0,5 % gemessen, was eine genaue Abrechnung mit Kunden sowie Programme zur Energieeffizienz ermöglicht.

Weitere Merkmale

Bessere Kapazitätsplanung

Sie überwachen Geräte-Racks bereits mit iPDUs iPDUs ? Dann überwachen Sie auch den Stromverbrauch der restlichen 20% der Anlage, der nicht gezählt wird.

Für PDUs

Ca. 75 % der verkauften PDUs und RPPs haben keine Zählerfunktionen. Mit unserem BCM-Kit rüsten Sie die Zählerfunktion schnell nach.

Modular and flexibel

Module lassen sich für Busschienen und Schalttafeln kombinieren und passend einsetzen. Zur Überwachung von Verteilungs- oder Verbraucherstromkreisen, oder beidem.


Integrierte Redundanz

Solange ein Zähler mit Strom versorgt ist, funktionieren alle Module weiterhin und sorgen für eine sichere Aufzeichnung. Damit ist dieses BCM-System eines der zuverlässigsten Systeme auf dem Markt.

Geringere Betriebskosten

Ein Controller unterstützt bis zu 70 Leistungsmesser. Mit bis zu 96 Verbraucherstromkreisen ist dies die höchste Dichte in der gesamten Branche.

Fehlerfreie Installation

BCM-Kits werden mit beschrifteten CT-Kabelbäumen und verpolungssicheren Steckverbindern geliefert. Ein auf dem Laptop laufender Echtzeit-Konfigurator zeigt Elektrikern Strom und Phase an.


Einfachere Verdrahtung

Mehradrige Kabel vereinfachen die Verdrahtung. Zwölf Stromwandler pro Kabel mit Längenoptionen bis zu 10 und als Option in flammwidriger Ausführung.

Mehrere Montageoptionen

Unsere BCM-Kits bieten verschiedene Montageoptionen wie: Unterboden, Wandmontage, IT-Rack. Module für die Montag auf DIN-Schienen in Schalttafeln, Gehäusen und Schränken.

Aussagefähige Leistungsdaten

Kontinuierliche Erfassung von Daten zu: A, V, kW, kVA und Leistungsfaktor. Für eine genauere Kapazitätsplanung können die Daten an ein GLT- oder DCIM-System weitergeleitet werden.



Sie möchten mehr erfahren?

Angebot anfordern

Bitten Sie unser Vertriebsteam um ein unverbindliches Preisangebot.

Vertrieb kontaktieren

Demo vereinbaren

Vereinbaren Sie eine Demo, um mehr über unsere intelligenten Energielösungen zu erfahren.

Heute Demo vereinbaren

Noch Fragen?

Setzen Sie mit einem Produktspezialisten in Verbindung, um mehr über unser BCM-System zu erfahren.

Kontakt