Dominion® KX III-Benutzerstation

HIGH PERFORMANCE KVM-OVER-IP SWITCH

Die Dominion® KX III-Benutzerstation ist eine Standalone-Appliance für leistungstarken IP-Zugriff auf mit Dominion® KX III-Switchen verbundene Server. Sie kann auf einem Schreibtisch platziert werden, in einem standardmäßigen 19-Zoll-Rack montiert werden oder per VESA-Halterung an der Rückseite eines Monitors angebracht werden. Die Bereitstellung erfolgt mithilfe standardmäßiger Cat5-Kabel und über Ethernet-/IP-Technologie. Es ist möglich, gleichzeitig auf mehrere Server zuzugreifen und diese anzuzeigen und zu steuern – auf einem oder zwei Monitoren.

Die Benutzerstation kann veraltete analoge Matrix-Switche ersetzen, teure, unflexible Broadcast-Systeme ersetzen/ergänzen oder an jedem Ort bereitgestellten, an dem reibungsloser IP-Zugriff benötigt wird. Sie eignet sich perfekt für Broadcast Labs, Studios, Kontrollräume, Büros und Rechenzentren.

Hohe Leistung

  • Leistungsfähige, Intel-basierte Plattform
  • Zwei 1080p-Streaming-Video-Sitzungen bei 30 fps mit einer Latenz von 50 Millisekunden
  • Umschalten in Sekundenbruchteilen bei Modell DKX3-808
  • Unterstützung für VGA-, DVI-, HDMI- und DisplayPort-Video
  • Eigenständige, wartungsarme Appliance

Produktive Benutzerschnittstelle

  • Unterstützt einen oder zwei Monitore
  • 8 oder mehr gleichzeitige IP-Verbindungen
  • Flexibler Fenster-Manager
  • Vollbildmodus (mit ausgeblendeter Symbolleiste)
  • Favoriten und Hotkey-Switching
  • Virtuelle Medien und USB Audio

Einfache Bereitstellung

  • Flexibler Dual-LAN- oder WAN-Zugriff
  • Nutzung des Unternehmens-LAN und/oder eines separaten LAN
  • Anschluss mit preisgünstigem Cat5-Kabel
  • Zugriff auf hunderte Server und Geräte
  • Auch PC-/Laptop-Zugriff verfügbar
  • Als Desktop sowie Rack- und VESA-montierbar


Funktionsweise



Ports und Verbindungen der Benutzerstation



Screenshots

Dominion KX III User Station


Sie möchten mehr erfahren?

Angebot anfordern

Bitten Sie unser Vertriebsteam um ein unverbindliches Preisangebot.

Vertrieb kontaktieren

Online-Demo

Probieren Sie den Dominion KX III jetzt aus. Finden Sie heraus, ob er Ihre Anforderungen erfüllt.

Test

Noch Fragen?

Setzen Sie sich mit einem Produktspezialisten in Verbindung, um mehr über den KX III zu erfahren.

Kontakt