expreZo EZswitch

Desktop or Rackmount KVM Switch

Der expreZo™ EZswitch von Raritan ermöglicht ein KVM Switching von mehreren Servern und Computern vom Desktop aus oder am Rack. Der günstige PS/2 und USB KVM Switch bietet Zugang zu 8 oder 16 Servern und kann kaskadiert mit bis zu 4.096 Geräten verbunden werden.

Hervorragend geeignet für kleine und mittlere Unternehmen, die eine Verwaltung von Rechnern zur Behebung von Fehlern und Durchführung eines Neustarts auf BIOS-Ebene benötigen. 

Funktionen

KVM-Switch mit Kabeln gebündelt

Dieser hybride KVM-Switch mit nur einer Höheneinheit ermöglicht in einem standardmäßigen 19”-Rack oder auf dem Desktop den Zugriff auf sowie die Steuerung von 8 oder 16 PC-Servern von einer einzigen Arbeitsstation. 8 Kabels sind im Lieferumfang enthalten, es werden keine CIMs benötigt.

Drei Arten der Umschaltung zwischen Geräten

Schnelles Umschalten zwischen angeschlossenen Geräten über eine Drucktaste an der Bedienoberfläche mit Tastenkombinationen auf Ihrer Tastatur oder einem Screen-on-Screen-Display-Menü (OSD).

Kaskadierung zur Erweiterung

Ermöglicht bis zu drei Kaskadierungsstufen, die eine Steuerung von bis zu 4.096 Servern von einer einzigen Konsole aus gewähren.

Videodisplay mit hoher Auflösung

Der expreZo EZswitch unterstützt eine Video-Auflösung von bis zu 2048 x 1536 bei 65 Hz.

Zusätzliche Funktionen

Server- und PC-unabhängig

Arbeitet mit PCs und Servern mit PS/2- und USB-Schnittstellen und unterstützt Microsoft Windows 98SE/Me/2000/XP/2003/Vista/Windows 7 & 8, Linux, Macintosh OS9/OSX und Sun-Server.

AutoScan / AutoSkip

Mit Hilfe von AutoScan lassen sich Server zu variablen Raten für eine mühelose Überwachung scannen. AutoSkip ermöglicht es Benutzern, inaktive Kanäle zu überbrücken oder auszusondern.

Summer beim Port-Wechsel

Beim Umschalten auf einen anderen Port auf dem KVM-Switch ertönt ein Summton, der verhindern soll, dass versehentlich Änderungen am falschen PC oder Server vorgenommen werden.


Intuitives On-Screen-Display

Intuitive OSD-Menüs ermöglichen eine einfache Installation, Navigation und Server-Auswahl.

LED-Port-Anzeigen

Mit einem Blick erkennen Sie den Status Ihres PCs und/oder Servers auf dem LED-Display.

Tastatur und Maus

EZswitch unterstützt USB, PS/2® und Sun USB-Tastatur- und Maus-Schnittstellen.



Sie möchten mehr erfahren?

Produkte erwerben

Kaufen

Datenblatt

Herunterladen