USB-Konfiguration für intelligente PDUs

Die meisten intelligenten PDU-Modelle der PX-Serie von Raritan können per USB konfiguriert werden. Durch ein oder mehrere USB-Flashlaufwerke ist ein einzelner Benutzer in der Lage, innerhalb weniger Stunden Hunderte von rackmontierbaren Powerstrips zu konfigurieren. Mithilfe dieser Methode können IP-Adressen festlegt, Zeiteinstellungen geändert, ein eindeutiger Name definiert, SNMP aktiviert und viele weitere Aufgaben durchgeführt werden.  

Schnelle, einfache und skalierbare PDU-USB-Konfiguration

Wenn Powerstrips von Raritan ein Flashlaufwerk erkennen, verifizieren sie zunächst die entsprechenden Berechtigungen. Anschließend konfigurieren sie sich anhand globaler und individueller Einstellungen selber neu. Der gesamte Prozess dauert ca. 20 Sekunden. Durch Verwendung mehrerer Flashlaufwerke können Sie also Reihe für Reihe durchgehen und alle PDUs schnell und effizient konfigurieren. 

Mühevolle PDU-Konfiguration ohne USB-Funktion

Die meisten Netzwerk-Appliances werden konfiguriert, indem ein Laptop mit jedem Gerät verbunden wird und Einstellungen per CLI oder Webbrowser hinzugefügt werden. Diese Methode ist gut geeignet bei einer geringen Anzahl von PDUs, bei der Konfiguration Dutzender PDUs ist sie jedoch mühsam. 

DCHP stellt eine weitere (von Raritan unterstützte) Möglichkeit für die Konfiguration von PDUs dar.  In der Praxis können sich Massenkonfigurationen mit DCHP allerdings als fehleranfällig erweisen. Außerdem steht in der Frühphase eines Ausbauprojekts normalerweise keine Netzwerkinfrastruktur zur Verfügung. 

Zeit- und Kostenersparnisse durch USB-Konfiguration

Vor ein paar Jahren führte ein Kunde von Raritan die Bereitstellung und Konfiguration seiner intelligenten PDUs in zwei unterschiedlichen Phasen durch.  In der ersten Phasen vertraute der Kunde auf die herkömmliche Konfiguration seiner PDUs, d. h., per CLI wurde eine Verbindung zu jedem Gerät hergestellt, das dann konfiguriert wurde. In der zweiten Phase entschied sich der Kunde für Raritans USB-Konfigurationsmethode. Achten Sie auf den Unterschied: 

Phase  1 – 4 Techniker, 16 Stunden und 200 PDUs via seriellem Managementport/CLI ergaben Kosten in Höhe von 1.600 USD.  

Phase 2 –  2 Techniker, 2 Stunden und 200 PDUs via USB-Massenbereitstellung (einschließlich Strichkodierung, Erstellung der Konfigurationsdatei, Bezugsetzung von Kunden-IP-Adresse, Subnetz und Alarmen) führten zu Kosten von nur 200 USD.Das ist eine Kostenreduzierung von 87,5%!  

Lesen Sie sich das eBook 5 Benefits of Having USB Ports on Your Rack PDUs durch, um mehr über andere zeit- und kostensparende Features der PDU-USB-Ports zu erfahren. 

Previous: PDU-Messung an Eingängen, Ausgängen und Abzweigleitungen

Next: Remote-Energiesteuerung durch PDUs


Ready to Learn More?

Branchenführende Energielösungen

Entdecken Sie, warum die intelligenten Energielösungen von Raritan zu den besten der Branche gehören.

Mehr erfahren

Vergleich zwischen standard-PDUs und intelligente PDUs

Es kommt auf die Art der PDU an. Lesen Sie warum.

Weiterlesen

Datenblatt-Download

Erfahren Sie mehr über die Features unserer innovativen Rack-PDUs.

Jetzt herunterladen