Die Raritan PX-Serie setzt sich aus vier Reihen intelligenter Rack-PDUs zusammen. Die Produktfamilie PX-5000 umfasst schaltbare PDUs mit nahezu abrechnungsfähiger Genauigkeit. Diese Modelle sind in verschiedenen Bauformen zwischen 0 und 3 HE erhältlich. Sie unterstützen Eingangsspannungen zwischen 120 bis 400 V (ein- oder dreiphasig).
Wie alle anderen PX-Rack-PDUs auch bietet die Produktfamilie PX-5000 Folgendes:
Wenn Sie wirklich daran interessiert sind, die Verfügbarkeit zu erhöhen und Energie zu sparen, hilft Ihnen die Produktfamilie PX-5000 hierbei auf zweierlei Weise. Zunächst einmal ermöglicht sie Messungen auf Ausgangsebene, sodass Sie die Leistungsaufnahme von jedem Gerät in Ihrem Rack nachvollziehen können. So lassen sich nicht nur unausgewogene Belastungen vermeiden und brachliegende Kapazitäten nutzen, auch Ghost-Server können einfacher identifiziert werden.
Zweitens werden zwecks Remote-Energiesteuerung schaltbare Ausgänge zur Verfügung gestellt. Über unsere Umschaltfunktion auf Ausgangsebene können Sie nicht reagierende Server neu starten oder Ausgänge für neue Geräte bereitstellen, ohne einen Fuß in die Anlage setzen zu müssen. Mithilfe einer hochmodernen Outlet-Sequencing-Funktion können Geräte in einer vorgegebenen Reihenfolge eingeschaltet werden, um das Auslösen von Leistungsschaltern aufgrund von Einschaltströmen zu minimieren. Vor allem aber haben Sie die Möglichkeit, Ausgänge ausgeschaltet zu lassen, um sich vor ungefugtem Zugriff zu schützen, eine ordnungsgemäße Bereitstellung sicherzustellen und das Auslösen von Leistungsschaltern zu vermeiden.
Previous: Schaltbare PDUs mit messüberwachten Eingängen
Next: PDU-Messung an Eingängen, Ausgängen und Abzweigleitungen