Schaltbare PDUs mit messüberwachten Eingängen
Die Raritan PX-Serie setzt sich aus vier Reihen intelligenter Rack-PDUs zusammen. Die Produktfamilie PX-2000 umfasst schaltbare PDUs mit nahezu abrechnungsfähiger Genauigkeit für Messungen auf Eingangsebene (auch bezeichnet als Messung auf Einheiten- oder PDU-Ebene) und Messungen auf PDU-Stromkreisebene. Diese Modelle sind in verschiedenen Bauformen zwischen 0 und 2 HE erhältlich. Sie unterstützen Eingangsspannungen zwischen 120 bis 400 V (ein- oder dreiphasig).
Wodurch sind die schaltbaren PDUs der Produktfamilie PX-2000 gekennzeichnet?
Wie alle anderen PX-Rack-PDUs auch bietet die Produktfamilie PX-2000 Folgendes:
- Messungen auf Rack-PDU-Stromkreisebene, die frühzeitig eine Warnung ausgeben, wenn ein Stromkreis zu überlasten droht und das Risiko besteht, dass der Leistungsschutzschalter ausgelöst wird. Wir überwachen sogar den Leistungsschalter, damit Sie diesen im Bedarfsfall schnell wieder zurückstellen können.
- Sensoren für Temperatur-, Feuchte-, Luftstrom-, Differenzdruck-, Leckage-, Vibrations- und Näherungssensoren sowie andere Fühler, um geschäftskritische Ausrüstung zu schützen.
- Unterstützung für den USB-Anschluss für WLAN-Netzwerk, PDU-Kaskadierung, Webcams, Setup und Konfiguration sowie Anzeige am Rack.
- Drei Möglichkeiten, um den Anschluss Ihrer Netzkabel an Rack-PDUs sicherzustellen, darunter unser eigenes SecureLock-System. So vermeiden Sie es, dass Kabel versehentlich gezogen werden, abfallen oder lose sitzen.
- Eine Auswahl an zehn farbigen PDU-Chassis, die menschliche Fehler und Ausfallzeiten reduzieren, indem sich redundante Stromzuführungen einfache identifizieren lassen.
Wodurch hebt sich die Produktfamilie PX-2000 von anderen schaltbaren PDUs ab?
Die Produktfamilie PX-2000 ermöglicht Messungen auf Eingangsebene mit Umschaltfunktionen auf Ausgangsebene zwecks Remote-Energiesteuerung. Durch Verwendung schaltbarer Ausgänge können Leiter von Rechenzentren und IT-Mitarbeiter einzelne Ausgänge oder Ausgangsgruppen ein- bzw. ausschalten. Diese Funktion eignet sich hervorragend, um nicht mehr reagierende Server neu zu starten. Darüber hinaus können Benutzer Ausgänge ausgeschaltet lassen, bis diese benötigt werden, sodass keine ungenehmigten Geräte verbunden werden, die Ausfälle hervorrufen könnten. Bei Messungen auf Eingangsebene können Energieverbrauch und die verfügbare Kapazität am Rack ermittelt werden, was wiederum die Bereitstellung von Geräten vereinfacht.
Previous: Intelligente PDUs zur Remote-Energiesteuerung
Next: Schaltbare PDUs mit messüberwachten Ausgängen