M038ccc4f98c12ee8e67ef0522ba16843c
mobile
 
Blog Support À Propos Contactez Nous

MasterConsole Digital

Cat5 KVM Switch With Analog/Digital Video and Stereo Audio

Le commutateur KVM Raritan MasterConsole® Digital (MCD) est idéal pour les PME qui ont besoin d'un point d'accès centralisé aux serveurs, sans l'inconvénient du coût et de la complexité de claviers, souris et écrans dédiés à chaque serveur. Le commutateur MCD prend en charge les résolutions d'affichage graphique HD les plus élevées, jusqu'à 1 920 x 1 080 pixels via un câble standard Cat 5/6/6e. L'interface graphique multi-format est compatible à la fois avec les standards analogiques VGA et numériques DVI, HDMI et DisplayPort. L'utilisation de câbles VGA combinés ou d'adaptateurs HDMI pour MCD permet de prendre en charge également l'audio stéréo.

Le commutateur KVM MasterConsole® Digital est disponible en version mono-utilisateur ou double-utilisateur, pour contrôler de multiples serveurs. Il offre des ports pour 8, 16, ou 32 serveurs qui peuvent être configurés en cascade sur deux niveaux pour prendre en charge jusqu'à 1 024 connexions à des distances pouvant atteindre 45 m. Le raccordement des ordinateurs est facilité par l'emploi de câbles Cat 5/6/6e standard. Le commutateur MCD offre un affichage intégré (OSD) convivial, ainsi que des combinaisons de touches pour accéder rapidement aux ordinateurs connectés.

Ce produit est parfait pour assurer la maintenance, l'administration, le fonctionnement des applications et le dépannage.

Features

Prise en charge des résolutions d'affichage jusqu'à 1 920 x 1 080

Prise en charge de la résolution 1 920 x 1 080 jusqu'à une distance de 30 m.

Prise en charge des interfaces graphiques HDMI/DVI/DP/VGA et de l'audio stéréo

La gamme MasterConsole Digital prend en charge les serveurs avec interfaces graphiques analogiques et numériques : HDMI, DVI et DisplayPort (DP). L'audio est pris en charge à l'aide de l'adaptateur HDMI pour MDCIM ou de câbles VGA KVM combinés MDUTP.

Commutateur intégré et tiroir de console

Également disponible en tant que tiroir de console 17 '' et commutateur KVM intégré (MCD-LED)

En version mono-utilisateur ou double-utilisateur, possibilité de gérer 8, 16 ou 32 serveurs

Les modèles mono-utilisateur et double-utilisateur permettent de gérer de 8 à 32 serveurs. Avec une configuration en cascade à l'aide de câbles Raritan MDCIM-DVI ou MDUTP, ce nombre peut atteindre 1 024.

Caractéristiques additionnelles

Fonctions AutoScan et AutoSkip

AutoScan permet d’analyser les serveurs avec une fréquence variable pour en faciliter la surveillance. La fonction AutoSkip permet d'ignorer ou de filtrer les canaux inactifs.

Branchement en cascade pour extension

Les utilisateurs peuvent contrôler jusqu’à 32 serveurs. Avec les modèles MCD-232, ce nombre est porté à 1 024 serveurs en connectant les unités en cascade.

Affichage intégré (OSD) avec menus intuitifs

Produit prêt à l'emploi, avec une fonction d'auto-configuration et un affichage intégré convivial. Vous pouvez attribuer des noms d'appareils aux cibles, pour faciliter la sélection des serveurs dans l'interface OSD.


Plus d’informations

MCD Model Information

Model

Users

Ports

MCD-108

1

8

MCD-116

1

16

MCD-216

2

16

MCD-232

2

32


Topology Diagram


Savoir plus ?

Demander un devis

Contact

Planifier une démo

Contact

Avoir une question?

Contact