expreZo EZswitch

Switch KVM de bureau ou rackable

Le commutateur Raritan expreZo™ EZswitch permet un accès KVM regroupé à de multiples serveurs et PC, au niveau d'un poste de travail ou du rack. Ce commutateur KVM PS/2 et USB économique assure l'accès à 8 ou 16 serveurs et peut être connecté en cascade pour se connecter à un maximum de 4 096 appareils.

Il est idéal pour les PME qui ont besoin d'une administration des ordinateurs au niveau du BIOS, pour le redémarrage ou le dépannage.

Caractéristiques

Commutateur KVM fourni avec les câbles

De hauteur 1U uniquement et s'adaptant dans un rack standard de 19” ou sur le bureau, ce commutateur KVM hybride regroupe l'accès à 8 ou 16 PC et serveurs sur une seule station de travail. 8 câbles sont inclus et aucun dongle CIM n'est requis.

Trois façons de commuter les appareils

Pour passer rapidement d'un appareil connecté à un autre, utilisez le bouton-poussoir de la face avant, les raccourcis au clavier, ou un menu intégré (OSD).

Branchement en cascade pour extension

Grâce au chaînage en cascade sur trois niveaux, permet de contrôler jusqu'à 4 096 serveurs à partir d'une seule console.

Affichage graphique haute résolution

Le commutateur expreZo EZswitch prend en charge des résolutions atteignant 2 048 x 1 536 avec une fréquence de 65 Hz.

Caractéristiques Additionnelles

Indépendance par rapport au serveur et au PC

Le commutateur fonctionne avec des PC et serveurs équipés d'interfaces PS/2 et USB. Il prend en charge les serveurs Microsoft Windows 98SE/Me/2000/XP/2003/Vista/Windows 7 et 8, Linux, Macintosh OS9/OSX et Sun.

Fonctions AutoScan et AutoSkip

AutoScan permet d’analyser les serveurs avec une fréquence variable pour faciliter la surveillance. La fonction Skip permet quant à elle, d'ignorer ou de filtrer les canaux inactifs.

Avertissement sonore de changement de port

En cas de changement de port sur le commutateur KVM, un avertissement sonore vous avertit. Cela protège des changements accidentels de connexion à un PC/serveur incorrect.


Affichage intégré (OSD) avec menus intuitifs

Les menus intuitifs de l'affichage intégré facilitent l'installation, la navigation et la sélection des serveurs.

Indicateurs de port à DEL

Visualisez l'état de votre PC et/ou serveur rapidement à l'aide des DEL.

Clavier et souris

Le commutateur EZswitch supporte les interfaces clavier et souris USB, PS/2® et Sun USB.



Savoir plus ?

Data Sheet

Télechargez

Où acheter ?

Contacts