M038ccc4f98c12ee8e67ef0522ba16843c
mobile
 
Blog Support À Propos Contactez Nous

CommandCenter® Secure Gateway

Serveur de gestion centralisée

La solution Raritan, CommandCenter® Secure Gateway (CC-SG), simple à déployer et prête à l'emploi, offre aux administrateurs informatiques et aux responsables de laboratoires un point unique d'accès et de contrôle à distance sécurisé. La solution CC-SG regroupe de nombreuses technologies d'accès, y compris les commutateurs KVM-sur-IP Dominion®, les processeurs de services et les méthodes d'accès intrabande, telles que RDP et VNC.

Avec CC-SG, les utilisateurs ont la possibilité de contrôler entièrement leur infrastructure informatique à partir d'un seul système offrant un accès KVM et série, au niveau du BIOS et hors bande, à toute une variété d'ordinateurs et d'équipements série. CC-SG prend également en charge le contrôle de l'alimentation à distance de ces équipements, via les unités PDU intelligentes pour rack, Raritan PX et le système de gestion Sunbird Power IQ®.

La solution CC-SG est un complément idéal de Power IQ, notre solution de gestion de l'énergie, dans le sens où elle permet de contrôler l'alimentation des équipements connectés aux unités PDU supervisées par Power IQ ; le tout sans quitter l'interface de CC-SG. De plus, les données peuvent être automatiquement synchronisées entre les deux produits.

Caractéristiques

Passerelle d'accès centralisé à votre infrastructure informatique

Point d’accès unique et sécurisé vers une seule adresse IP, pour la gestion de tous les commutateurs KVM-sur-IP Dominion®, serveurs de consoles SX, unités PDU intelligentes PX et serveurs tant physiques que virtuels. De plus, la solution prend en charge les produits de fabricants tiers, tels que les processeurs de services intégrés et les logiciels d'accès à distance.

Fonctions centralisées d'authentification, d'autorisation et de journalisation

Prise en charge de LDAP, Active Directory®, RADIUS et TACACS+ en plus des fonctions locales d’authentification et d’autorisation. Accès et contrôle sur la base d’un grand nombre de critères paramétrables par l’utilisateur, tels que l’heure, l’emplacement physique, l’application, le système d’exploitation, le département de l’entreprise et la fonction. Journalisation et piste d’audit renforcées. Authentification possible à l'aide de deux facteurs (2FA)

Accès mobile et indépendant de Java

Accédez aux ressources informatiques et gérez-les à partir de n'importe où : au travail, chez vous, ou pendants vos déplacements. Accès mobile possible via les iPads et iPhones d'Apple. Profitez de l'accès KVM/série indépendant de Java via les nouveaux Clients KVM et Série basés HTML du Dominion.

Sécurité renforcée

La plateforme sécurisée, CC-SG, permet aux responsables informatiques de donner accès aux ressources vitales de l’entreprise en toute confiance. Cette architecture basée Linux® avec un profil sécurité faible offre le cryptage de bout-en-bout (AES sur 256 bits) et l'accès aux dispositifs cible basé sur l'authentification et les politiques.

Caractéristiques Additionnelles

Boîtier physique ou Appliance virtuelle

CC-SG est commercialisé sous la forme de boîtier installable en rack ou d'appliance virtuelle VMware, Hyper-V ou XenServer.

Options de disponibilité élevée

La configuration en « grappe » fournit une redondance avec des boîtiers CC-SG physiques, primaires et secondaires. CC-SG est compatible avec les fonctions VMware de disponibilité élevée et de tolérance de panne pour offrir une disponibilité élevée tout en étant simple à utiliser et économique.

Fonction Universal Virtual Media™

CC-SG prend en charge le contrôle des politiques d’accès aux lecteurs virtuels pour les systèmes connectés via un dongle CIM lecteur virtuel, à des Dominion KX II, KSX II et KX2-101-V2 gérés par CC-SG. Cette fonction facilite l’application d’un nouveau système d’exploitation, l’amorçage ou la mise à niveau d’un équipement à distance.


Rapport de piste d'audit

Journalisation et piste d’audit renforcées, comprenant des rapports d'activité détaillés à des fins de recherche de solution et de débogage de la sécurité, et pour faciliter la mise en conformité avec les standards.

Interface de programmation de service Web

Permet aux clients d'intégrer leurs propres systèmes à CC-SG. L’interface API permet d’accéder aux équipements connectés à CC-SG, ainsi qu'à d’autres fonctions de CC-SG à partir de votre application client.

Accès KVM et accès par le port série indépendants de java

Profitez d'un accès aux serveurs, stations de travail, équipements réseau et autres, qui est basé sur IP et indépendant de Java, grâce à nos nouveaux Clients KVM et Série basés HTML. Rapidité, facilité et sécurité.


Import/export de données

Des fichiers CSV peuvent être importés ou exportés pour accélérer le processus de configuration des équipements, des nœuds, des utilisateurs, des associations et des unités PDU, ou pour tirer profit des informations présentes dans CC-SG.

Voisinage réseau

L’architecture autorise le déploiement d'un voisinage maximal de dix unités CC-SG, qui s’associent pour desservir les besoins en accès et contrôle de l’infrastructure informatique de l’entreprise.

Virtualisation VMware

Accès unique et simple à votre environnement virtualisé, avec la possibilité d'accès et de contrôle des machines virtuelles, ainsi que de générer des commandes d’alimentation virtuelle.



Savoir plus ?

Test Drive

Accès instant

Cas d'Etude

Télechargez

Nous Contacter

Contacts