Livre Blanc: Applications à hautes performances

KVM Switch High Performance Applications with Dominion KX III

Smart Card Deployment in Data CenterLes studios de diffusion, les salles de contrôle et autres activités faisant appel à des applications à hautes performances peuvent présenter des besoins problématiques. Les opérateurs et techniciens ont besoin d’un accès ultra-rapide à plusieurs serveurs et stations de travail dans des environnements soumis à des contraintes de temps, tandis que la prise en charge de la vidéo et de l’audio numériques haute définition, la possibilité de commuter rapidement d’une application à une autre, un faible temps de latence et la prise en charge des cartes vidéo double-sortie et de deux moniteurs constituent des besoins courants. De plus, les départements informatique, ingénierie et autres ont également besoin d’accéder à ces ordinateurs. De nombreux clients opèrent dans des environnements fonctionnant 24 h/24, 7 j/7 ou multi-sites, nécessitant un accès LAN, WAN, ainsi qu’un accès d’urgence en dehors des heures de bureau.

Téléchargez ce livre blanc pour découvrir comment la famille de commutateurs KVM Dominion KX III de Raritan peut aider à résoudre les problèmes auxquels sont confrontés les utilisateurs d’applications hautes performances.

 

* Denotes a required field.