Les commutateurs KVM sont utilisés pour connecter les utilisateurs à leurs ordinateurs. Il existe de nombreux types de commutateurs pour répondre à une grande variété de besoins des clients, mais le choix des meilleurs commutateurs KVM peut s'avérer difficile. Voici les principaux éléments à prendre en compte :
Voici quelques conseils rapides pour trouver le meilleur commutateur KVM. Si vous souhaitez un accès point à point à un seul ordinateur, consultez la rubrique Extension KVM. Si vous avez quelques ordinateurs à proximité, un commutateur de bureau peut vous convenir. Si vous êtes un fonctionnaire ou un militaire qui a besoin d'accéder à des systèmes de différents niveaux de classification, alors un commutateur de bureau sécurisé est fait pour vous. Si vous disposez d'une salle de serveurs ou d'un rack plus petit à proximité immédiate des utilisateurs, vous pouvez envisager un commutateur matriciel KVM. Les commutateurs KVM-sur-IP offrent un accès IP local et multi-utilisateurs flexible de 8 à 64 ordinateurs, qui s'étend à des milliers d'ordinateurs via le système d'accès et de gestion centralisé de Raritan. Pour les applications 4K, de diffusion, vidéo ou dynamiques, envisagez un commutateur KVM à haute performance.
Le tableau ci-dessous résume les types de commutateurs KVM, de l'accès IP à l'échelle de l'entreprise à l'extension d'un seul ordinateur. Consultez la colonne Applications types pour trouver le type qui correspond le mieux à votre application.
Le tableau ci-dessous explique plus en détail les types d'accès à distance disponibles avec les produits Raritan correspondants. Cliquez sur un produit Raritan pour plus d'informations.
| Type de commutateurs KVM | Vue d'ensemble | Demandes typiques | Distance entre l'utilisateur et l'ordinateur | Produits Raritan |
| Système d'accès et de gestion centralisés | Accès IP centralisé à des centaines ou des milliers de serveurs répartis sur plusieurs sites | S'étend à l'échelle mondiale, l'accès aux entreprises pour des centaines d'utilisateurs et des dizaines de milliers de serveurs | Distances illimitées via LAN, WAN, Internet | Passerelle sécurisée CommandCenter Commutateurs Dominion |
| KVM-sur-IP | Famille évolutive de commutateurs KVM-sur-IP de 1 utilisateur/8 ports à 8 utilisateurs/64 ports. | Accès à distance sur IP pour les petits laboratoires aux plus grands centres de données d'entreprise via CommandCenter | Accès au rack et distances illimitées via LAN, WAN, Internet | Dominion KX III Dominion KX IV-101 Dominion LX II |
| Matrice de commutation Cat5 | Commutateurs KVM Cat5 prenant en charge la vidéo analogique et numérique de 8, 16 et 32 serveurs pour 1 à 2 utilisateurs | Favorise l'accès local pour les petits laboratoires, les salles de serveurs et les centres de données | Jusqu'à 1000 pieds de distance | MasterConsole Digital * prend en charge les appareils analogiques et numériques |
| Bureau et bureau sécurisé | Prise en charge d'un seul utilisateur accédant à 2 à 16 serveurs par commutateur | Utilisation sur un bureau ou dans un petit rack. Secure Desktop pour accéder aux systèmes classifiés. | Distances de 5 à 50 pieds | CompuSwitch expreZo Ezswitch |
| Extension KVM | Accès point à point d'un seul ordinateur. Échelles permettant l'accès à partir de plusieurs endroits. | Accès étendu à un seul ordinateur à partir d'un ou plusieurs endroits. | Jusqu'à 500 pieds. Peut être monté en chaîne via des commutateurs Ethernet pour des distances plus longues | Cat5 Reach DVI |
| KVM haute performance sur IP | Commutateurs KVM-sur-IP haute performance avec support vidéo 4K et 1080p60. | Diffusion, salles de contrôle, vidéo et applications avec des images/vidéos haute résolution. | Accès KVM-sur-IP sur LAN, WAN et Internet via une station utilisateur ou un PC/ordinateur portable |
Dominion KX IV - 101 Dominion KX III Station utilisateur Dominion KX IV Station utilisateur Dominion KX III |
Le tableau final fournit des informations détaillées sur chaque famille de produits Raritan, en précisant les distances, le câblage et le nombre d'utilisateurs/ordinateurs pris en charge. Cliquez sur le produit Raritan pour consulter la fiche technique du produit.
| Type | Caractéristiques | Produits Raritan |
| Système d'accès et de gestion centralisés |
| |
| KVM-sur-IP |
| |
| Matrice de commutation Cat5 |
|
MasterConsole Digital *prend en charge les appareils analogiques et numériques |
| Bureau et bureau sécurisé |
| |
| Extension KVM |
| |
| KVM haute performance sur IP |
|