主页 » 产品 » KVM and Serial Accessories » 光纤到以太网媒体转换器
力登出品的UTP-FIBER1G-USB光纤到以太网媒体转换器专为电力变电站设计(IEC 61000-4-5)。通过将1000Mbps以太网接口转换为光纤(根据1000Base-X标准为1000Mbps),提高了工业应用中的抗干扰性,并扩展了传输范围(高达10km)。
由USB 3.0/USB2.0驱动的带LC双工连接器的小型即插即用转换器加密狗提供了在没有工业电源或以太网供电(PoE)的地方将以太网升级为光纤的灵活性。其RJ45端口(公型)提供自动交叉功能,这意味着无需区分1:1和交叉电缆。
连接图