机架式PDU接口模块

机架式PDU接口模块

扩展远程电源管理功能

为了扩展力登机架式电源管理设备的连接、通信和网络功能,提供了一系列基于USB的接口模块。

接口模块的设计便于部署,与支持Xerus™的管理设备的控制器上的USB-a端口即插即用兼容,包括Raritan PX4机架PDU、内联仪表、机架转换开关和智能机架控制器。

力登还提供全系列的计算机接口模块(CIM),以支持不同平台和应用程序。在此处了解更多信息。

想了解更多关于我们
机架式PDU接口模块

► KVM和串行访问模块

DSER-PWR-USB-G4

DSER-PWR-USB-G4是一个微控制器和USB到RJ45适配器、用于将串行控制台服务器(如力登 SX2)连接到支持Xerus的管理设备上的USB-A端口。其主要用途是允许Console服务器访问机架式电源设备的数据,并执行电源控制操作,如打开或关闭插座。

DKX3-PWR-USB-G4

DKX3-PWR-USB-G4是一种微控制器和USB到RJ45适配器,用于将KVM交换机(例如力登KX3)连接到支持Xerus的管理设备上的USB-A端口。其主要用途是允许KVM交换机访问机架电源设备的数据,并执行电源控制操作,如打开或关闭插座。

DSER-CLI-USB-G4

DSER-CLI-USB-G4是一种微控制器和USB到RJ45适配器、用于将串行访问模块(例如力登DSAM)连接到支持Xerus的管理设备上的USB-A端口。其主要用途是允许DSAM通过命令行界面(CLI)访问机架电源设备。DSER-CLI-USB-G4-KIT包括一根思科电缆,用于通过PC或PC串行端口进行连接。


► MODBUS模块

USB-MOD-DONGLE

USB-MOD-DONGLE提供USB-A到MODBUS RTU连接到支持Xerus的管理设备上的USB-A端口,以与第三方MODBUS RTU设备接口。加密狗允许您提取存储在第三方设备上的数据。


► 通信适配器

DX2 -WIFI-KIT

DX2-WIFI-KIT是一种USB Wi-Fi天线,允许支持Xerus的管理设备连接到Wi-Fi网络。其无线局域网连接支持2.4和5 GHz网络以及802.11ac/a/b/g/n标准。


准备了解更多

询价

请联系我们的销售团队以获取无附加条件的报价。

联系销售人员

申请样机演示

申请样机演示,以了解更多关于力登环境传感器的信息。

点击申请

获取产品彩页资料

获取力登iPDU、转换开关、传感器等产品资料

电源产品资料