Dominion KX III 和 KX IV 增强型用户站

Dominion KX III 和 KX IV 增强型用户站

Dominion®KX 增强型用户站是一个独立的设备,应用于对连接到Dominion™KX III和KX IV交换机的服务器进行高性能IP访问,可通过DSAM、RDP、VNC、VMware虚拟机、web链接和SSH连接以及可选的CommandCenter集成进行访问。纤薄的外形使它们可以坐在桌子上,安装在标准的19英寸机架上,或安装在显示器背面的VESA上。使用标准Cat5布线和以太网/IP技术进行部署。

同时访问、查看和控制分布在最多四个(KX IV用户站)监视器上的多个服务器,或者使用创新的键盘和鼠标共享功能在4、8、12或更多显示器上工作,同时可使用基于Web和基于API的远程控制来扩展用户站显示墙和控制室的功能。

建议将Dominion KX IV增强型用户站与分辨率高达4K的Dominion KX IV-101高性能KVM一起使用,此型号还支持更多KVM会话和最多4个监视器。

DKX4-EUST可以取代过时的模拟矩阵交换机,弥补广播系统设备的灵活性,或者部署在任何需要无障碍IP接入的地方,非常适合广播实验室、工作室、控制室、办公室和数据中心。

想了解更多关于我们
Dominion KX III 和 KX IV 增强型用户站

高性能用户应用设备

  • 流式传输多个视频会话,最高每秒60帧
  • 超快连接和亚秒切换
  • 支持的视频:DVI、HDMI、USB-C和DisplayPort视频
  • 虚拟媒体、USB音频、智能卡
  • 支持多个视频输出系统

高效强大的用户界面

  • 跨一个、两个或三个监视器的多个同时IP连接
  • 鼠标共享功能支持4、8、12或更多显示器
  • 扫描服务器并可选择保存屏幕截图
  • 收藏夹和热键切换
  • 高效的窗口管理
  • 保存和恢复窗口布局,甚至跨多个用户站
  • 支持汉语、法语、德语和日语

易于部署

  • 灵活的双局域网或广域网接入
  • 使用公司和/或独立的局域网
  • 通过Cat5线缆连接
  • 可以访问几百台服务器和设备
  • 也可进行笔记本/台式机的访问
  • 台式机、机架以及VESA贴装
  • 支持RDP、VNC、Vmware虚拟机(ESXi)、web链接、SSH和DSAM连接
  • 集中登入和访问的安全网关
  • 基于网络和基于API的远程控制






用户站远程控制



键盘和鼠标共享

跨多个用户站和4、6、9或更多监视器工作
可以跨多个用户站恢复窗口布局
可以一键登录、注销、关闭和重新启动多个用户站!



Screenshots

Dominion KX III User Station


准备了解更多

询价

像我们的销售询问无附加价格的报价

联系销售

在线演示

尝试观看Dominion KXIII在线演示,了解是否合适您的需求

点击测试

疑问?

联系我们的产品专家,了解更多关于KXIII的产品讯息。

马上联系力登