可扩展。安全。无缝衔接。
这就是Dominion KX III G2
KVM-over-IP。
Dominion KX III G2是新一代企业级KVM-over-IP交换机,专为现代IT基础设施设计。
基于强大的Xerus平台构建,它提供了令人惊喜的灵活性和互操作性,支持从任何地方进行BIOS级别的访问。凭借低带宽使用、高性能视频和强大的加密功能,确保了安全高效的远程管理。无论您是管理6台还是96台服务器,Dominion KX III G2都能轻松扩展,满足您的远程访问需求。
灵活性
灵活接入,实现无缝控制
通过IT行业中广泛的选项和连接类型,远程访问和管理基础设施,实现自主掌控。
性能优势
无缝表现。绝不妥协。
凭借其创新的视频处理技术,Dominion KX III G2能够实现高性能的视频和音频处理,让您随时随地享受机架式体验。凭借更快的CPU和KVM中的低带宽使用率,您可以在生产网络上运行Dominion KX III G2,从而降低运营成本。
安全性
安全访问,源于设计。
Dominion KX III G2以安全为核心设计,其企业级安全栈将使您的资产和组织始终领先于不断演变的威胁。凭借加密连接、AES、FIPS和智能卡认证等高级功能,以及防火墙控制的访问权限,Dominion KX III G2让您远程访问时高枕无忧。
可扩展性
轻松扩展性
Dominion KX III G2支持通过BIOS级访问进行带外(OOB)管理,可为多达96台设备提供企业级控制。凭借多单元链接和自动配置功能,可实现基础设施的无缝扩展。
在下图中,DOMINION KX III G2提供了:
Dominion KXIII G2 KVM-over-IP 客户端
| KVM/IP 客户端 | 技术 | KVM-over-IP性能 | 虚拟媒体 | 音频 | 智能卡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 活动KVM客户端(AKC) | Microsoft.NET框架 | 高 | 完整虚拟媒体 | 完整虚拟媒体 输入、输出端口 | |
| HTML KVM客户端(HKC) | HTML5浏览器技术 | 中 | 远程/本地ISO图像 | 输出端口 | |
| 虚拟KVM客户端(VKC) | Java小应用程序 | 高 | 完整虚拟媒体 | 完整虚拟媒体 输入、输出端口 | |
| KXIII 用户站(VKC) | Linux硬件设备 | 最高 | 完整虚拟媒体 | 完整虚拟媒体 输入、输出端口 |
Dominion KX III G2有三个基于软件的KVM-over-IP客户端:AKC、HKC和VKC。用户可从这些客户端访问和控制远程服务器。AKC是一个免Java的客户端;在Windows上使用HKC也是免Java、基于浏览器的Linux、IOS和MAC平台的客户端;而VKC是原始的全功能的基于Java的KVM客户端。
KX III 增强型用户站为广播间、控制室和工作室提供高性能的KVM-over-IP访问。其基于Linux的硬件设备支持两个1080p视频会话,每秒30帧,延迟50毫秒。
Domimion KX 增强型用户站
工作原理:
Dominion KX III G2接口模块(CIM)
CIM是一个通过CAT5/6线缆连接电脑,服务器或工作站到KX III的服务器接口模块。有多种类型的CIMS支持不同类型的计算机接口(USB,PS/2,VGA,HDMI,DVI,DisplayPort,串行)和执行如虚拟媒体等功能。使用下面的表格确定相应的CIM。 查阅KX III G2 CIM手册获得更多信息。
| 名称 | DVI | Display Port | HDMI | USB-C | VGA | Virtual Media | 绝对鼠标 | 智能卡 | Audio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2CIM-DVUSB-DP | |||||||||
| D2CIM-DVUSB-HDMI | |||||||||
| D2CIM-DVUSB-DVI | |||||||||
| D2CIM-DVUSB | |||||||||
| D2CIM-VUSB-USBC | |||||||||
| D2CIM-VUSB | |||||||||
| DCIM-USBG | |||||||||
| DCIM-PS2 |
通过 Dominion 串行存取模块 (DSAM) 实现真正的串行存取
借助新的 Dominion 串行存取模块 (DSAM),用户能通过无需 Java 的串行存取方式连接多达 8 个串行设备。2 和 4 端口 DSAM 模块连接到 KX III G2交换机的 USB 端口。DSAM 可通过复制和粘贴功能为最多 8 个同时连接至 LAN 交换机、路由器和 Linux/Unix 服务器等串行设备的连接件实现“真正的串行存取”。
CommandCenter 集中存取和管理
Dominion KVM和串行设备,包括SX II,KXIII,,KXIII G2, KSXII和KX2-101-V2,可与力登CommandCenter安全网关整合。通过CommandCenter管理系统,管理员可以管理多个力登设备。用户可以通过PC、笔记本电脑或KXIII 增强型用户站,从一个单一集成的系统,对成百上千台计算机和网络设备进行访问。如果您拥有5台以上力登的设备,您可以考虑采用力登CommandCenter进行集中管理和访问。
所有可用的 KX III G2 型号
| 远程会话 | 96 个端口 | 64 个端口 | 32 个端口 | 16 个端口 | 8 个端口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | DKX3G2-896 | DKX3G2-864 | DKX3G2-832 | DKX3G2-816 | DKX3G2-808 |
| 4 | DKX3G2-464 | DKX3G2-432 | DKX3G2-416 | ||
| 2 | DKX3G2-232 | DKX3G2-216 | |||
| 1 | DKX3G2-132 | DKX3G2-116 | DKX3G2-108 |
1. 多名网络用户可以同时使用。 最多允许 8 位用户通过 PC Share® 查看/控制同一台服务器。
2. 所有机型都配备有双电源和双LAN,并支持虚拟媒体和绝对鼠标同步功能。
3. 有关CIM的更多信息,请查看KX III G2 CIM 指南手册