支撑高密度机架的稳定型成熟技术架构

广泛应用于AI 科技企业与大型数据中心的机架式 PDU

AI、大模型与 HPC 正推动数据中心机柜密度不断提升,对供电架构提出更高要求。 力登智能机架 PDU 凭借一流的可视化、可管理性与稳定性,成为头部超大规模数据中心和芯片开发企业的核心供电配套。 

面向高密度机柜的供电能力需求

凭借可灵活配置的外形尺寸、分支回路数量与插座规格,我们的智能机架 PDU 能轻松应对超高密度机柜的多元化供电要求。

  • 支持 208V 至 480V 交流电压范围
  • 支持 16A 至 125A 的输入电流范围
  • 支持 10kW 至 90kW 以上的电力容量
  • 提供从垂直 0U 到水平 1U–3U 的多种外形规格选项
  • 最多支持 24 个 20A、10kAIC 液压磁式断路器

使用产品选择器选择您的下一个高密度电源机架式PDU。

dominion-kx4-101-product-image
dominion-kx4-101-product-image

以专业的智能化技术实现故障预防,保障数据中心零停机目标

高功率服务器在运行过程中可能引发电能质量问题,例如电力泄漏、谐波畸变或电压波动,这些都可能造成计划外停机或机柜容量被迫闲置。 为了能在问题扩大前及时防范潜在故障、降低停机风险,PX4 机架式 PDU 具备以下性能:

  • 内置 ±0.5% 能耗计量精度
  • 具备多种电能质量监测能力,包括中性线电压、总谐波失真(THD),以及 PDU 进出线侧的电压跌落和电压抬升等关键指标。
  • 支持断路器跳闸取证分析,并具备波形捕获能力
  • 即插即用的机柜管理配件

力登智能 PDU 可提供多维度计量数据点,帮助降低停机风险,提升基础设施韧性。了解更多信息,请点击此处。

环境监控与安全管理

随着功率使用量不断提升,对气流、温度、湿度等关键环境因素进行实时监测,已成为提升数据中心效率的关键。 力登提供覆盖机柜级关键 IT 设备的全方位管理与监控解决方案,包括:

  • 全方位环境与安全感测设备
  • 电子智能门锁
  • 资产管理标签和传感器

力登的机柜管理方案具备即插即用特性,可在无需复杂布线与配置的情况下快速部署,并轻松提升可视化能力与运维效率。点击此处了解更多信息。

dominion-kx4-101-product-image

力登的核心优势

wide range of device compatibilities

高密度智能机架式 PDU

无论您的机柜供电需求属于常规密度还是超高密度,力登都能提供专为高计算负载应用打造的高密度机架式 PDU,以保证稳定的供电能力。

onboarding and training

贴合客户场景的工程化设计理念

我们拥有专业的机架供电工程团队,可与您协同设计和实施标准化或定制化解决方案,以满足您在高密度计算与配电架构中的独特需求。请点击此处,查看我们的 PDU 定制选项。

IT maintenance

可持续设计理念

力登的可持续设计理念基于高能效与循环利用,旨在降低环境足迹的同时显著减少数据中心的运营成本。

面向 AI、超级计算与高性能计算(HPC)的机架供电与监控解决方案

px4 intelligent rack pdu

PX4 智能机架式 PDU

PX4 结合成熟可靠的插座技术与创新硬件及智能特性,为数据中心在容量规划、负载调优、环境监控、物理/数字访问控制和业务连续性保障方面带来了大幅度的提升。

PX4 包含以下核心功能:

  • 高插座密度与机柜级供电密度
  • 通用输入选项,可适配不断变化的上电需求
  • 提供电能质量指标与事件的实时可视化、报告及告警能力
  • 对机柜内所有 PDU 数据默认启用安全通信机制
了解更多
rack management accessories

机柜管理附件

罗格朗提供一系列基于机架的解决方案,帮助您在数据中心和关键任务设施的机架级管理关键IT设备。这些即插即用的解决方案包括传感器和智能门锁、资产管理标签以及作为这些资产中心连接点的工具。

了解更多

特色资源

白皮书/行业简介
Rack Power Solutions for Modern AI Applications
How AI Is Forcing Organizations to Rethink the Data Center
Powering the Future: Revolutionizing Data Center Design for Maximum Agility and Innovation
Improving Data Center Reliability and Efficiency by Solving Power Quality Pain Points
迎接数字化数据中心

Videos
AI Rack Resiliency & Safety — Ensuring Reliable Power Infrastructure
Raritan PX4 — The Power of Forward Thinking

Webinars
Recipes to a Sustainable AI Data Center
Determining AI’s Impact on Data Center Power

Brochure
High-Density Rack PDU Solutions Brochure

eBook
Powering the AI era — Practical solutions to today’s data center power challenges


 

了解更多

咨询报价

联系销售团队提供无任何附加条件的报价。

联系销售

申请样机演示

申请样机演示以了解更多相关产品的信息。

今天的时间表

咨询更多信息

联系产品专家以了解更多有关力登智能机架式PDU的信息。

联系我们