DKX4
THE DYNAMIC DUO

dkx4-101 and dkx4-eust

远程运维的“双强组合”,
驱动关键业务环境的持续高效与稳定

 
 

以领先性能与强韧适配力,守护关键环境的持续稳定。

灵活架构 · 弹性扩展

低成本扩容,高效架构升级,让系统成长更轻松。

可定制化的工作站布局

按需塑造桌面环境,让操作界面完美匹配您的工作节奏与流程逻辑

带宽资源优化利用

以更少的网络投入获得更高的传输效率,让关键业务访问在任何网络环境下都从容无阻。

全面提升生产力与系统性能

在高需求、强时效的关键业务环境中,“差不多就行”永远无法胜任任务。您需要的是:超高速的多服务器与多工作站访问能力、对高清数字音视频的全面支持、以及在多应用间瞬时切换的流畅体验。 而这正是 DKX4 双强组合(Dynamic Duo) 所能带来的价值。欢迎阅读我们的白皮书《以全新方式解决关键挑战:利用 KVM-over-IP 与用户工作站打造高性能 AV 应用体系》,深入了解采用 KVM 与用户工作站替代传统本地部署模式所带来的核心优势。

下载白皮书

面向关键业务的核心应用案例

broadcast

广电 / 媒体

以更低成本打造可扩展的高清低时延体系,让系统性能与容量同步成长。

典型应用:赛事直播与后期制作

healthcare

医疗行业

高速并行处理多源数据,呈现始终如一的高清影像,为关键医疗流程提供高效支持。

典型应用:医疗影像处理与远程护理支持

双强合璧 · 实力登场

C高性能、可扩展且具成本优势的 KVM 解决方案核心组件

dkx4 kx4-101

DKX4 高性能信号发送模块

Dominion KX IV 是一款高性能的单端口 KVM-over-IP 交换设备,支持灵活的远程访问、控制与管理能力,可呈现高达 4K 的视频分辨率,并支持 1080p@60fps 的流畅显示表现。

立即了解

 

dkx4 eust

DKX4 高性能信号接收模块

Dominion KX IV 增强型用户工作站是一款独立式终端设备,用于为连接至 Dominion KX IV KVM 发送端的服务器提供高性能的 IP 远程访问。它支持多路视频会话的流畅处理,可实现最高 4K 分辨率与 60fps 的高清、高帧率呈现。

立即了解

如需了解更多信息,请联系我们!