KVM交换机选型指南

KVM交换机:哪款最适合你?

kvm交换机用于将用户连接到计算机。有多种类型的交换机满足客户的各种需求,但选择最好的KVM交换机或许是一大挑战。可能需要考虑以下几个主要问题:

  1. 有多少用户和电脑?
  2. 用户和电脑之间的距离大概相距多少?
  3. 连接用户和电脑所使用的线缆(或网络)是什么型号?
  4. 是否有任何特殊需求,如4K视频、高性能KVM或保护机密信息?

以下是一些简单易用的小建议,帮助您找到最适合的KVM交换机。如果您希望对单个计算机进行点对点的访问,您可以查看KVM延长器。如果您同时管理着几台电脑,那么可能桌面交换机比较适合您。如果您是政府或军事事务工作者,需要的就是一个绝对安全的桌面交换机。如果在用户附近有个较小的服务器机房或机架,可能您需要KVM矩阵交换机。KVM-over-IP交换机可以为8至64台计算机提供灵活的本地和多用户IP访问,通过力登的集中访问和管理系统可扩展到对数千台计算机提供访问。对于4k,广播、视频或动态应用程序,则可以考虑高性能KVM交换机。

以下表格归纳了KVM交换机的类型,从企业范围的IP访问,到单台电脑的扩展。具体请查看典型应用一栏,找到与您应用最匹配的一款类型。


KVM交换机类型表

以下表格进一步阐明了力登各个产品所对应的各种远程访问方式。点击任意一款力登产品获取更多信息。 

KVM交换机类型概述典型应用用户与电脑间距力登产品
集中访问和管理系统跨越多个位置,集中IP访问到成百上千台服务器可至全球范围内,数百个用户和上万台服务器的企业级访问通过局域网、广域网、互联网可达无限间距CommandCenter安全网关
Dominion系列交换机
KVM-over-IPKVM-over-IP交换机中可扩展的系列,从一个用户/8个端口至8个用户/64个端口基于IP远程访问的小型实验室、或通过CommandCenter的企业级数据中心机柜端访问,并且通过局域网、广域网、互联网不限间距Dominion KX III
Dominion KX IV-101
Dominion LX II 
Cat5矩阵式交换机Cat5 KVM交换机为1到2个用户,8台,16台或32台服务器提供模拟和数字视频。支持小型实验室、机房和数据中心的本地访问高达1000英尺的距离MasterConsole® Digital*
*支持模拟和数字设备
桌面&安全桌面支持单个用户每个交换机访问2至16个服务器台式或小型机架的使用,安全的桌面,访问加密系统。5至50英尺的间距CompuSwitch
expreZo Ezswitch
Raritan Secure Switch
KVM延长器对单一计算机的点对点访问。扩展到从多点进行访问从一个或多个点延长访问至单台计算机高达500英尺,并且可以通过以太网交换机进行菊链以达更长的间距Cat5 Reach DVI HD
高性能KVM-over-IP高性能KVM over IP交换机,支持4K和1080p60视频广播、控制室、视频和高分辨率视频/图像应用通过用户站或PC/笔记本电脑,连接局域网、广域网和互联网进行KVM-over-IP访问Dominion KX IV – 101
Dominion KX III
Dominion KX IV User Station
Dominion KX III User Station

特性表

最后的这张表对力登产品系列的每款产品都提供了详细的信息,包括具体的距离、布线以及支持的用户和计算机数量。点击力登产品查看产品规格表。

型号特点力登产品
集中访问和管理系统
  • 集中IP访问到数千台计算机
  • 提供企业级访问
  • 管理力登KVM设备
  • 提供多类型的访问方式
KVM-over-IP
  • 可从个人电脑/笔记本电脑上进行灵活的、基于web的IP访问
  • 局域网(LAN)、广域网(WAN)和因特网(Internet)访问
  • 每个交换机支持1至8个远程用户
  • 每个交换机支持8至64台电脑
  • 通过CommandCenter可进行企业级访问
Cat5矩阵式交换机
  • 模拟和数字视频Cat5连接访问
  • 适用于实验室、机房和小型数据中心
  • 支持1至2个用户
  • 每个交换机支持8、16或32个服务器
  • 通过交换机分层/堆叠可扩展
*同时支持模拟及数字设备
桌面&安全桌面
  • 支持靠近计算机的用户进行使用
  • 每个交换机能支持2至16台服务器
  • 高速模拟或数字访问
  • 可通过交换机分层/级联进行扩展
  • 机密信息的安全访问
KVM延长器
  • 对单台计算机点对点的延长
  • 扩展到从多点进行访问
  • 500英尺的间距
  • 通过以太网交换机的菊链
  • 通过USB、红外和音频的DVI或VGA显示接口
高性能KVM-over-IP
  • 支持高分辨率4K视频
  • 高速1080p 60访问接入
  • 通过局域网、广域网和互联网,灵活的KVM-over-IP访问
  • 高速用户站访问
  • 工程师、经理和IT人员通过笔记本电脑/PC访问

 

想要了解更多讯息吗?

预约在线演示

预约在线演示,了解更多关于力登KXIII的产品资讯

立即预约

阅读电子书

一探究竟--为何说只有KVM-over-IP交换机才是安全明智的选择。

立即下载

联系我们

联系我们的产品专家,了解更多关于KXIII的产品信息

立即联系