可定制化的智能机架式PDU

贴合数据中心、机房及关键基础设施需求的可定制化机架式PDU

不同的数据中心、机房与关键基础设施对机柜供电有着各不相同的需求。 在多数应用场景中,力登的标准型号即可满足您的使用要求。 但当您的项目需求超出现有的标准PDU 产品型号范围时,力登可为您打造专属的定制化解决方案。

力登拥有专业的定制工程体系,能够与您协同设计与开发满足特定需求的机架式PDU。 无论您需求的是特定电压、电流、插座类型配置,还是必须适配某一机柜空间与安装限制, 力登都可为您打造专属的定制化 PDU 方案,确保系统的高可靠性与长期成本效益。

我们的工程与技术团队将全程与你协作,深入确认机架式PDU 的各项需求,并据此规划与构建完全契合应用场景的专属解决方案。

欢迎随时联系我们,讨论您的机柜电源分配需求,或立即获取定制化方案报价。


Complete the form below to request a quote from one of our product specialists.

 

* Denotes a required field.

了解更多

突破标准型号的性能边界

突破标准型号的性能边界

  • ✓ 按照您的技术规范与功率密度需求精心打造的机架式 PDU
  • ✓ 覆盖从机柜到区域需求的定制化插座配置,为您的业务环境量身打造
  • ✓ 灵活实现回路、分支、计量等多维度的精细化管理
  • ✓ 帮助您全面完成能源管理与用电效率目标
  • ✓ 多种形态设计,确保机柜可用空间的有效利用
  • ✓ 通过指定连接器类型,简化安装部署流程
获得机柜配电专家团队的全程支持

获得机柜配电专家团队的全程支持

  • ✓ 我们的产品与工程团队随时为您应对各类机柜配电挑战提供支持。多项创新的机柜配电设计专利,充分证明了我们在行业中的专注、实力与专业地位。
  • ✓ 我们的测试团队以严谨著称。通过参与 UL 客户测试数据计划(UL Client Test Data Program),以更高标准确保产品顺利通过权威机构认证。
  • ✓ 我们的合规团队确保产品符合全球认证标准范围。通过多项 ISO 体系认证,我们始终坚持在质量管控、测试验证、信息安全以及绿色环保设计方面的持续投入与承诺。

 

常用定制选项

提供您的机柜供电需求,我们即可为您设计并打造满足您需求的定制化机架式PDU 解决方案*

您可能需要一套能够适配多国供电标准的定制化解决方案,或希望设备具备特定数量、类型的插座配置;也可能需要不同的结构形态与功率密度设计;甚至,您还可能需要高级计量、监控能力,或增强型智能特性,以扩展嵌入式固件的管理与控制能力。

* 定制功能可能会产生相应的定制费用,通常需要满足最低订购量要求,并可能延长交付周期。部分定制选项受供应条件限制,且并未在此完全列出。

输入电源线类型

输入电源线用于将设备连接到输入电源端口。本质上,电源线的接口类型必须与配套插座完全匹配。我们可为您提供经过正确额定、符合全球各地区插头与连接器标准的解决方案,确保在不同国家和应用环境下都能安全可靠地部署。

Check out our Universal Input feature if you need an interchangeable input cord solution.

输入电源线长度

输入电源线的长度可根据尺寸、线径与电流规格进行定制,以满足不同场景的供电需求。我们将依据您定义的功率需求、使用国家标准以及实际运行环境等参数,为您设计并提供匹配的定制化解决方案。

输入电源线入线位置

输入电源线的入线位置可根据需求定制为设备的前部、顶部或底部,使定制化 PDU 能以更适合的方式进行安装布置,从而简化部署流程、提升现场适配性。

 

交流 / 直流电源分配

无论您的数据中心采用交流(AC)或直流(DC)供电链路,我们都能为您量身设计解决方案,确保设备内部电路架构完全符合您的配电要求。

插座

我们为NEMA, IEC, CEE, Hubbell, Russellstoll, Schuko等提供插座选项。我们还提供拥有专利的灵活HDOT®Cx®插座-混合IEC C13和C19插座,可在单个插座中容纳C20和C14电源线。

插座布局

灵活的插座布局架构可满足您对插座类型与数量的独特需求。我们可根据设备功率密度、布线方式与部署场景,将更合适的插座类型精准布局在 PDU 机身的理想位置。

结构形态与尺寸

随时准备为您定制适配于特定机柜、机架及服务器封装尺寸的专属解决方案,帮助您充分利用可用空间,实现更高的配电效率与部署灵活性。

过电保护

在设计合理的配电设备中,分支回路的数量及其额定值必须与输入电源容量严格匹配,从而保障设备能够将输入端所提供的全部功率安全、稳定地输送至负载。根据您的具体供电需求,我们将保证设备具备相应的安全防护能力与过流保护机制,使整体配电架构在运行中保持可靠、高效运行并符合各项安全规范。

高分断容量(kAIC)断路器与熔断器

不同应用场景对配电容量、断路器数量以及插座配置都有不同要求。我们可以根据您的功率需求设计具备更高额定分断能力(kAIC)的断路器或熔断器选项,确保整体配电系统在高负载或高短路电流条件下依然安全可靠运行,满足您的业务供电需求。

颜色编码

全彩机身与颜色标签的定制可帮助您在机柜内部实现快速、直观进进行视觉识别,使机柜管理更加清晰、统一。您可以选择对 PDU 机身进行粉末喷涂上色,也可选用沿设备前面板粘贴的彩色标签,以实现标准化的颜色标识管理。

全球认证

更宽泛的认证范围确保我们的产品符合严苛的全球电气标准。若您需要特定的认证,我们将全程负责相关的合规测试与认证流程,确保产品满足各国家和地区的法规要求。

智能化特性

力登嵌入式 Xerus 固件旨在满足机柜配电的智能化需求,但在某些场景下,您可能需要更具针对性的功能来解决独特的业务挑战。我们的工程团队将随时评估现有的标准固件能力及其相关的互操作特性,为您定制更契合的智能化方案,确保系统功能完美贴合您的实际应用需求。

 

 

联系力登电源专家团队

咨询报价

联系销售团队提供无附加条件的报价。

联系销售

咨询更多信息

详细了解力登的定制服务。

联系我们

找到适配的PDU

搜索力登智能机架式PDU型号

找到我的PDU