Découvrez comment le dernier contrôleur intelligent pour unité PDU, le iX7™, offre une fiabilité inégalée, des opérations plus efficaces et une architecture pérenne, conçue pour épauler la croissance de votre centre de données.
Transcription:
L'infrastructure de centre de données doit résister à l'épreuve du temps. Les composants critiques d'alimentation en particulier doivent présenter une fiabilité à toute épreuve. C'est la raison pour laquelle les unités PDU pour rack doivent être conçues dans l'optique du futur.
Et aucun composant d'unité PDU pour rack est plus important en matière de fiabilité et de longévité que le contrôleur embarqué dans chaque unité.
Il s'agit du iX7. Le contrôleur d'unité PDU le plus évolué jamais commercialisé.
Il offre une conception à l'épreuve du temps, avec une puissance de calcul beaucoup plus importante, des processeurs à rendement élevé, de nombreux ports supplémentaires, un port Gigabit Ethernet en standard ; pour une espérance de vie technologique la plus importante de toutes les unités PDU intelligentes.
L'écran LCD couleur lumineux est le meilleur jamais proposé sur une unité PDU. Il inclut des informations importantes, s'oriente dans tous les sens et fournit des fonctions de dépannage avancées.
La fiabilité étant notre objectif principal, l'unité inclut même une alimentation de secours pour dépanner d'autres unités PDU de l'armoire, dans l'éventualité d'une coupure de la ligne principale.
Du fait qu'elle est équipée de deux ports Ethernet, votre unité PDU est accessible à partir de deux réseaux séparés. Les responsables d'infrastructures, d'installations en co-implantation ou les administrateurs IT peuvent ainsi visualiser les mêmes données critiques concernant l'énergie et l'environnement fournies par Raritan, même s'ils se trouvent sur des réseaux ou des VLAN différents.
Avec ses deux ports USB présents sur chaque unité, le contrôleur iX7 fournit une connexion WiFi pour une interface sur Ipad, une webcam USB pour la sécurité, et il permet la mise en services et la mise à niveau rapides de centaines d'unités PDU à l'aide de lecteurs flash USB. Grâce à cette architecture, les expansions futures sont sans limites.
Un bus destiné aux sondes et des ports de fonction permettent des connexions simples, afin de surveiller l'environnement ambiant, la sécurité et les équipements d'une armoire. Ces sondes peuvent être intégrées bien plus rapidement que les solutions autonomes comparables, vous offrant ainsi une disponibilité plus élevée, ainsi qu'une économie d'énergie et de temps.
Le contrôleur iX7 est basé sur la plateforme technologique ouverte Raritan Xerus. Avec Xerus, l'interopérabilité est garantie : les données fournies par votre unité PDU sont accessibles à l'aide de différentes interfaces ou solutions DCIM tierces. Xerus fournit également une interface utilisateur avancée qui s'adapte au format d'affichage de l'ordinateur, de la tablette ou du téléphone.
Le nouveau iX7 va révolutionner la manière de gérer votre centre de données. Autrement dit, c'est le meilleur contrôleur PDU jamais réalisé.
Découvrez ce qu'il peut apporter à votre activité.