计算机、网络和IT系统的远程访问和控制

政府和军队解决方案

 

计算机、网络和IT系统的远程访问和控制

remote-access-and-control-government-solutions-cover
 

你是否需要:

  • 对计算机、网络或其他IT设备进行安全、可靠的KVM访问?
  • 在数据中心、实验室、军事或航天系统或指挥中心进行基于计算机系统的访问和控制?
  • 对服务器、工作站或网络设备进行高效、远程地管理或运用?
  • 满足需要AES&FIPS 140-2加密、公共访问卡(CAC)身份验证和IPv6网络的安全要求?
  • 一个安全的桌面KVM交换机,使您可以在不同类别的计算机系统之间进行安全切换?
  • 对视频或其他动态应用程序或系统进行高性能、超高速地访问?

如果您对以上任何一个问题的回答是肯定的,那么力登的安全、远程访问和控制管理解决方案就是为您夺身定制。我们的解决方案可以让您随时随地对服务器和基础设施进行访问和管理,并且满足最新的政府安全要求。通过不断地安全更新和程序修补,足可以避免最新的漏洞。力登的产品显著提高了工作效率、避免了来往奔波于实验室、服务器机房或数据中心,在保证安全的情况下做到了这一切。25年来,我们的解决方案一直被部署于联邦、州和地方政府部门,包括军队的所有部门。

 

客户类型


state-and-local-government

州和地方政府

federal-agencies


联邦机构

defense-contractors


国防集成商

intelligence-agencies


情报机构

armed-forces


武装部队

应用

it-infrastructure-management IT基础设施管理
data-center-labs-and-server-rooms 数据中心,实验室和服务器机房
secure-kvm-desktop-switching 安全的KVM桌面切换
command-and-control 指令和控制
military-and-defense-systems 军事和国防系统
aerospace-and-aviation 航空和航天

优势

military-grade-secure-access

军事级安全访问

通过力登的Dominion KX III, 您可以获得符合政府和军事安全需求的安全远程访问和控制,包括包括AES&FIPS 140-2加密、公共访问卡(CAC)身份验证和IPv6网络。

high-performance-kvm-access

高性能KVM访问

对于使用视频、地图、声纳、雷达和高清图像的动态实时应用,Dominion KX III交换机还提供高速、高性能的视频和音频。支持1080p视频,每秒30帧、50毫秒延迟。

centralized-server-management

集中服务器管理

数据中心和实验室管理者可以从单个系统访问和控制其整个IT基础设施,具有BIOS级别、带外KVM和对各种计算机和串行设备的串行访问(可选远程电源控制)。此外,还支持服务处理器、adn带内方法(如RDP、SSH和VNC)。

secure-access-to-classified-information

加密信息的安全访问

在多个分类级别上对计算机进行安全的KVM桌面访问,以满足外设共享设备3.0版的最新NIAP保护配置文件的要求。提供不同分类级别之间的严格隔离、防篡改操作、固件锁定和自动清除键盘数据。

功能特性

secure-encryption 安全加密
 

强256位AES加密

FIPS 140-2加密模块

强TLS会话加密

所有数据和会话的加密

high-reliability-and-availability 高可靠性和可用性
 

安全设备型号

双LAN和电源

CommandCenter群集和VMware高可用性

secure-authentication 安全认证
 

LDA、Radius和活动目录

智能卡/CAC身份验证

RSA安全 ID

综合政策管理

java-free-user-interfaces 免Java用户界面
 

两个免Java KVM客户端

免Java串行客户端

Windows、Linux和Mac

控制室的用户站

integrated-solution 集成解决方案
 

可选的CommandCenter管理功能

集成的KVM和串行设备

集中日志和审核

集成远程电源控制

high-performance-remote-access 高性能远程访问
 

1080p,每秒30帧

超高速连接和交换

VGA、DVI、HDMI和显示端口

通过LAN、WAN和VPN访问

高性能用户站

产品

Dominion KX III
高性能KVM-over-IP交换机

KXIII通过0U加密狗,支持VGA、DVI、HDMI和视频显示端连接到服务器和工作站。高性能的视频引擎支持BIOS级别的服务器访问和IP控制。

  • 每秒30帧,1920 X 1080高清视频解决方案
  • 虚拟媒体远程安装OS和软件
  • 支持双视频、数字音频和双监视器
  • 免Java,基于IP的服务器和工作站访问
  • 双电源和双千兆以太网,具有自动故障切换功能

Dominion KX III
IP用户站

KXIII用户站为操作员和技术人员提供实验室、工作室和控制室中高性能的KVM-over-IP访问。支持两个每秒30帧的1080p视频会话,低延迟,可同时访问8个或更多服务器,配备双监测器,音频和虚拟媒体。

  • 支持1080视频,3每秒0帧,50毫秒延迟
  • 超快速连接和切换
  • 支持单或双监测器
  • 一次可同时访问8台服务器
  • CommandCenter集成,便于集中登入和访问

力登安全切换器
安全桌面KVM切换器

RSS是经NIAP认证的安全桌面KVM交换机,允许用户在不同类别的计算机系统之间进行安全地切换,非常适合政府、军事和情报机构的应用。

  • 实验室测试NIAP 3.0版保护配置文件
  • 多级别物理和逻辑安全防御
  • 4K超高清模拟或数字视频
  • 安全USB设备控制

Dominion SX II串行控制台服务器
串行设备的远程管理

力登公司的新一代串行控制台服务器/终端服务器。随时随地,提供串行设备的串行IP访问和控制。功能强大,安全可能,使用简便。对服务器、网络设备、安全设备、机架式PDU,虚拟主机和无线/电信设备进行安全地控制。

  • 具有强大AES和经认证的FIPS-140-2加密模块的军用级安全性
  • 配备1Ghz处理器、双电源和LAN的强大硬件
  • 通过SSH、Telnet和免Java网页浏览器进行免Java串行over-IP访问
  • 对大部分设备进行全面的串行设备访问
  • 自动DTE/DCE的检测,免除了对翻转电缆的需求

CommandCenter安全网关
集中服务器管理

CC-SG对服务器、工作站和其他连接到Dominion交换机的IT设备提供集中访问。甚至可以利用用户站对连接到CC-SG的服务器进行访问。

  • 通过单个系统对整个IT基础架构进行单点远程访问和控制。
  • 整合多个远程访问技术,包括Dominion 交换机、IPDU、服务处理器以及RDP、SSH和VNC。
  • 集中身份验证、授权和日志记录
  • 可用作硬件设备或VMware、Hyper-V或XenServer虚拟设备

力登智能PDU

PX智能机架式PDU利用Xerus技术平台提供优越可靠的电源分配技术。可以让您获得实时远程电源监控、环境传感器和数据中心基础设施的有效管理。

PX系列有数千钟型号,配备多种不同的选择。包括:端口开关,单个端口计量、大功率和400V三相配电。

  • 多个计量点,包括断路器、输入端口级别和输出端口级别
  • 即插即用环境传感器,包括温湿度、气流以及其他类型传感器。
  • 可提供高压三相电源机架PDU
  • 对大规模部署和配置提供最多可选项

 

Ready to Learn More?

请求报价

向我们的销售团队索要无附加的条件的报价。

联系销售

预约在线演示

预约演示,了解更多力登 KX III信息。

预约演示

联系我们

联系产品专家,了解 KX III 的更多信息。

马上联系力登