产品

电力分配

Raritan's data center power products include rack power distribution units (rack PDUs), inline meters, transfer switches, and branch circuit monitoring systems. Leveraging Xerus Technology Platform, all Raritan power distribution products improve uptime and availability by making power management devices easier to deploy, control, and manage remotely across multiple locations. Natively compatible with DCIM software, Raritan power distribution products allow you to easily scale new environmental monitoring and access control devices as well as gather actionable insights for quicker, smarter decision making.

PX 智慧型机架式PDUs

PX智能机架PDU系列为IT设备机柜提供可靠的配电,支持进线、插座和PDU断路器级别计量,支持120V至400V单相或三相,0U到3U,同时还可支持环境监测功能。

了解更多


PX在线计量

PX 直接接入電表系列是為其他廠商之基本型 PDU 增加電力與環境監控時,最簡單的選擇。同時可以監控獨立安裝的 IT 設備。僅需要將直接接入電表連接至或插入現有電路即可。查看即時電力資料,並確認熱點。

了解更多


智能混合机架转换开关

力登混合型机架电源切换器可防止带有单电源设备的机柜停机,并可提供进线、插座和分支电路级别的计量,同时提供端口级切换,实现更好的远程电源控制。混合设计目前正在申请专利,允许在4到8ms内进行可靠的电流负载传输。

了解更多


分支电路监控

分支电路监测系统为数据中心和设施管理人员提供各项电力容量以及电力使用的实时和历史图表,包括配电盘、楼层PDU、RPP或架空母线槽。可将电力计量添加到现有数据中心,或安装在新机房中。

了解更多


PXO紧凑型电源分配器

PXO紧凑型系列智能配电装置(PDU)为IT人员不易到达的位置提供可见性和可控性。该系列产品超薄的机箱设计,使其几乎可以安装在任何地方,是IT和视听系统供电的完美应用。

了解更多


机架管理

资产管理标签和传感器 – AMS/AMT

力登的资产管理标签和传感器配合力登的 DCIM 软件能够提供所有 IT 资产及其位置的准确、自动和实时详细目录。


智能锁系统

智能锁门禁系统是一款联网、即插即用的管控解决方案,其设计初衷是为了更加便捷地提高IT设备和数据中心白色空间资产的物理安全性和合规性。


智能传感器

环境传感器包括温度、湿度、气流、气压、水浸和触点闭合传感器,可以帮助数据中心管理人员轻松识别热点,高效并最佳地冷却设备,防止耗资巨大的宕机发生,从而维护数据中心的安全。


智能机架控制器

力登智能机架控制器(SRC)是一种智能传感器管理解决方案,可作为环境监测、资产定位、物理访问以及其他监控和安全传感器的中央连接点。通过提供一体式的智能设备,解决设备或数据中心仪表化方面的差距,可收集并提供数据中心基础设施的实时可操作数据,同时,又对电力IT基础设施可能产生的影响降到最小。


DCIM软件

Power IQ®

Power IQ® DCIM (数据中心基础设施管理)监测软件可以对现有的数据中心电力基础设施进行有效地利用以及密切的监测。数据中心健康状况图、电力分析、冷却图表以及报告可以对潜在的风险进行预警,并且可以让您了解数据中心的实时电力负载情况、趋势,以及各级基础设施的电力容量。可配置的仪表板即可以提供电力容量、环境状况以及能源消耗的总览。


电源配件

环境传感器

环境传感器可以帮助数据中心管理人员判断热点、高效地以最佳方式冷却设备管理、消除静电风险。


安装支架

我们可提供一系列垂直和水平安装的支架,便于将力登配电产品安装到机架、IT机柜或其他架构中。


SecureLock® Power Cords

安全锁防止电源线意外与安全锁断开连接。电源线上带安全锁是与机架式 智能PDU 牢固连接。


机架式PDU接口模块

为了扩展力登机架式电源管理设备的连接、通信和网络功能,提供了一系列基于USB的接口模块。接口模块的设计便于部署,与支持Xerus™的管理设备的控制器上的USB-a端口即插即用兼容,包括Raritan PX4机架PDU、内联仪表、机架转换开关和智能机架控制器。