产品

KVM-over-IP

Dominion® KX III

Dominion KXIII是一款用于数据中心,实验室和机房的高性能KVM-over-IP交换机。一台交换机可连接8台,16台,32台或64台多平台服务器和串行设备。可容纳1,2,4或8位远程用户以及1位本地用户。轻松连接到VGA,HDMI,DVI,DisplayPort、USB,PS / 2和串行端口。高性能的用户站可完美应用于广播工作室,实验室和控制室。


Dominion® KSX II

Dominion KSX II产品集所有功能于一身,单台设备就能提供远程 KVM-over-IP 和串行控制台管理,是分支机构/远程办公室和零售商店的理想解决方案。


Dominion® LX

Dominion LX 使得 1 或 2 名用户可管理8 或 16 个服务器,最大256 台级联部署的服务器提供高品质的 BIOS 级 KVM-over-IP 远程管理服务,是为中小企业(SMB)量身定制的产品。


Dominion® KX IV-101

Dominion KX IV–101是一款超高性能的单端口KVM IP交换机。它提供高性能、灵活的KVM over IP远程访问、控制和管理,支持4K视频分辨率和每秒60帧1080p视频。它是Raritan的第四代Dominion KX切换器,也是迄今为止我们最强大的KVM over IP切换器。