全新力登PX4机架PDU不但解决了目前客户的电源需求,而且还可应对未来的机架配电挑战。30多年久经考验的工程和智能科技融合了业界公认的插座技术,铸造了产品出色的可见性、灵活性、高密度和安全性,得到了世界一流的数据中心运营商的信任。力登智能机架PDU可满足不同关键基础设施的需求,您也即刻来体验吧!

HDOT®(高密度插座技术)
提供网络连接PDU中可用的最高插座密度。符合IEC C13和C19标准,自带的高原生保留率和UL94V-0防火等级。
HDOT Cx 插座
Cx是一款面向未来、经过UL测试的C13和C19端口的混合产品,可容纳C14和C20插头。
交替分支技术
简化布线、改进气流、改善负载平衡、提高工作效率。
每个插座的电源感应
监控每个插座的电流负载(A)、电压(V)、功率(W)、视在功率(VA)、波峰因数、功率因数和电力。
冲压锁定插座
一种机械锁定构造,将应用最广泛的C14和C20插头固定到位。
红/绿/蓝 LED插座指示灯
R/G/B LED指示灯便于识别插座的电源开/关状态,是否高于/低于某个功率阈值,或者查看电源测量是否正常。
分支电路保护
通过UL 489额定磁液压断路器或UL 248保险丝,力登PDU符合UL和IEC对分支电路保护的要求。
45度电力馈线
斜角度的馈线提高了可操作性,减少馈线疲劳损耗,其弯曲半径适合60A额定馈线。
可拆卸电源线
设计灵活的连接器,允许在单个PDU上使用不同的线缆/插头选项。
每个输入端口电力感应
监控电流负载(A)、电压(V)、功率(W)、视在功率(VA)、波峰因数、功率因数和每个进线的电力。
高级电源监控
实时了解能耗和能效,提高运行效率,避免任何电力质量引发的事故。
分支电流监控
对每个断路器分支电流监控,并提供基于SNMP的告警和电子邮件,防止电路跳闸。
电力质量测量
对于是否存在谐波、电压骤降和浪涌、峰值因数以及插座或负载处的其他状况进行监测,并将告警反馈至PDU。
总谐波失真
对谐波事件、电压骤降和浪涌、峰值因数等进行监测,以及其他馈送给PDU的电源或分配给PDU插座或负载功率的相关信息。
断路器跳闸取证
通过升级的断路器跳闸取证,识别导致跳闸发生的特定插座和设备,从而节约调查和解决问题的时间。
波形捕获
自动或按需采集电压和电流波形数据。
热插拔控制器
控制器是PDU的智能核心,包含计算、显示和连接端口。
彩色LCD
电源使用、提醒和告警的本地指示一目了然
自动翻转显示
无论PDU的安装位置方向,PDU显示屏都能自动调整正向的显示方式,确保您正确的视觉方向。
双网络连接
由第二个网络连接端口支持的千兆以太网端口,确保可靠的监控,并允许数据共享。
多单元链接和级联
使用桥接模式在一个以太网端口下物理级联32台PDU,或者使用端口转发的单个IP地址,节省IP地址。使用链路功能实现多达8台PDU的物理连接,实现更有效地设备管理和控制。
环境监测
支持菊链DX2系列智能传感器,每个传感器都能发送基于SNMP的告警和电子邮件通知。
USB批量配置
快速、简便的PDU配置和设置解决方案
IP访问、安全和通信
Web、SSH、Telnet、SNMPv2c和v3、RS-232串行、10/100/1000 Base T-Ethernet、LDAP(S)、TACACS+、RADIUS、DHCP和SMTP/电子邮件。
网络监测
通过连接访问有价值的数据,链接包括HTTP(S)、SSH、Telnet、SNMP、(S)FTP、SMTP、Syslog、LDAP(S)和RS-232串行等。
高级告警和智能化
用户定义阈值的计费级精确监控可确保提前识别潜在故障,对可能存在的风险发出实时告警。
互通性
智能PDU提供与第三方软件(如DCIM或BMS)互操作的开放API。
高电力密度
10kW以上的设计,包括额定功率高达68kW的机架PDU,允许设计足够的净空,以满足计算密度的需求。
灵活安装
包括标准纽扣安装以及定制支架安装。
高温额定值
产品经测试,可在60°C(140°F)环境中安全可靠地运行。
全彩外壳选项
十种标准颜色的全彩色机壳选项,方便识别电源馈线、减少失误,从而降低意外停机的风险。