M038ccc4f98c12ee8e67ef0522ba16843c
mobile
 
Blog Support Über Raritan Kontaktieren Sie uns

Paragon® II

Enterprise Cat5 Analog KVM Switch

Paragon® II ist eine analoge Cat5-KVM-Lösung für Unternehmen, die bis zu 64 Benutzern einen sicheren Zugriff auf sowie Steuerung von Tausenden von Servern und seriellen Geräten in Echtzeit ermöglicht. Die sichere KVM-Switch-Technologie bietet mit 1920 X 1440 Bildpunkten die höchste Bildschirmauflösung der Branche über eine Entfernung von bis zu 300 Metern. Somit ist Paragon® die perfekte Lösung für Rundfunk-, Produktions- und Nachproduktionseinrichtungen.

Paragon® II ist aufgrund seiner Konfigurationsflexibilität und umfassenden Kompatibilität hervorragend geeignet für Rechenzentren von Unternehmen. Paragon® II unterstützt führende Plattformen von HP, Dell, IBM, Cisco und Oracle.

Funktionen

Multi-User-Zugriff

Paragon II bietet 2, 4, 8 oder 16 Benutzern mit einem einzigen Switch einen nicht blockierenden Zugriff, sodass mehrere Benutzer zu jedem beliebigen Zeitpunkt Zugriff haben. Es sind bis zu 64 Benutzer in einem System möglich.

Skalierbare, erweiterbare Architektur

Anschluss an 32, 42 oder 64 Server-Ports pro Switch mit Tiering- und Erweiterungsmöglichkeiten bis zu 128 Server-Ports für jeden Switch für den Zugriff auf Tausende von Geräten.

Staatlich anerkannte Sicherheit

Erfüllen Sie die Sicherheitsanforderungen der Regierungs- und Militärbehörden, einschließlich: Einheitliche Zugangskarte (Common Access Card) und SIPRNET-Authentifizierung mit 90-Meter-Middleware und Chipkartenlesern.

Einfache Verwaltung

Mit einer einzelnen Schnittstelle können Sie sämtliche Systemereignisse für Prüfungszwecke erfassen und speichern, Firmware-Aktualisierungen über das Netzwerk durchführen, Steckdosen mit den angeschlossenen Zielen verbinden und Systemprofile pflegen.

Zusätzliche Funktionen

Remote Power Reboot

Hochfahren, Herunterfahren oder Ein- und Ausschalten von Servern, die mit optionalen Remote-Stromsteuereinheiten von Raritan verbunden sind. Mit einem einzigen Mausklick können Sie einen Neustart eines ausgefallenen oder abgestürzten Servers durchführen.

Stapelbares Erweiterungsgerät

Die Switches sind in stapelbaren 1 HE- oder 2 HE-Ausführungen erhältlich, sodass eine Erweiterung auf bis zu 128 Geräte pro Switch mit einem einzigen Kabel möglich ist, was die Verkabelung zwischen den Reihen erleichtert und teuren Rack-Raum einspart.

Optionaler IP-Zugang

Wenn Ihre Remote-Verwaltung sowohl einen analogen als auch einen IP-Anschluss benötigt oder die Authentifizierungs- und Autorisierungsplattform eines Drittanbieters erforderlich ist, funktioniert Paragon II mit Dominion KX.


Hochleistungsfähiges HD-Video

Fernzugriff auf Anwendungen mit einer Auflösung von bis zu 1920 x 1440 für Entfernungen bis zu 300 Metern.

Mehr Informationen

 

128 ports
Erfordert sowohl einen Main Switch als auch eine Stacking-Einheit.

64 ports

 

42 ports

32 ports

Benutzer

Main Switch

Stacking Unit

Main Switch

Stacking Unit

 

 

16

P2-UMT1664M

P2-UMT1664S

P2-UMT1664M

 

 

 

8

 

 

P2-UMT832M

P2-UMT832S

 

P2-UMT832M

4

 

 

 

 

P2-UMT442

 

2

 

 

 

 

P2-UMT242

 


Topology Diagram


paragon 2 diagram

Computer Interface Module (CIM) für Paragon II


Ein CIM ist ein Server-Dongle, das einen PC, Server oder Arbeitsplatz per CAT5/6-Kabel mit einem Gerät verbindet. Es gibt verschiedene CIM-Arten, die die verschiedenen Arten von Computer-Schnittstellen (USB, PS/2, VGA, HDMI, DVI, DisplayPort, seriell) und Funktionen wie z. B. Virtual Media unterstützen. Verwenden Sie die unten stehende Tabelle, um den entsprechenden CIM zu ermitteln.

   Part #

PS/2

USB

Dual

Blade

Smart Card

Power

ZCIM

Serial

   P2CIM-APS2

 

 

 

 

   P2CIM-APS2DUAL

 

 

 

 

   P2CIM-APS2-B

 

 

 

 

   P2CIM-AUSB

 

 

 

 

 

 

 

   P2CIM-AUSB-B

 

 

 

 

   P2CIM-AUSB-C

 

   

 

 

   P2CIM-AUSBDUAL

 

       

   P2CIM-PWR

         

   

   P2CIM-SER

           

   P2CIM-SER-EU

             

   PWR-SER-4

             

   P2ZCIM-PS2

         

 

   P2ZCIM-USB

 

   

 

 


Sie möchten mehr erfahren?

Produkte erwerben

Kaufen