Da entscheidende Komponenten nicht mehr verfügbar sind, ist der Paragon II ab dem 31.12.2017 nicht mehr erhältlich.
Das folgende Video stellt eine allgemeine Übersicht über den Dominion KX III mit Benutzerstation bereit, der als Ersatzsystem für Paragon II-Kunden bereitsteht. In dem Video wird erläutert, dass der Dominion KX III über die gesamte Funktionalität des Paragon II verfügt und weitere Vorteile wie eine höhere IP-Flexibilität, verbesserte Produktivität, überlegene Leistung, militärtaugliche Sicherheitsfunktionen und die höchste verfügbare Zuverlässigkeit bietet.
Video ansehen Mehr über Dominion KX III erfahren
Transkript:
Die Paragon-Serie etablierte bei ihrer Einführung in den frühen 1990er-Jahren den Standard für KVM-Switche.
Es handelte sich um den ersten Kat5-Enterprise-Klasse KVM-Switch, der tausende Server über so große Distanzen wie nie zuvor unterstützte.
Der Paragon II hat IT-Manager aus allen Branchen überzeugt. Jetzt, fast 25 Jahre später, sind entscheidende Komponenten für den Paragon II nicht mehr verfügbar. Deshalb haben wir uns schweren Herzens entschlossen, den Verkauf dieser beliebten Produkte einzustellen.
Der neue Dominion KX III, Raritans Flagship-KVM-Produkt mit IP-Benutzerstation, ist das Ersatzsystem der Wahl für Paragon-Kunden.
Der Dominion KX III bietet alle Funktionen von Paragon II – und noch viel mehr!
Der Paragon II nutzt Kat5-Kabel, um Benutzer mit Servern in einem Umkreis von insgesamt ca. 300 Metern zu verbinden. Der KX III ist ein IP-KVM-Switch ohne Einschränkungen im Hinblick auf die Entfernung, der mit seiner optionalen Benutzerstation lokalen und Remote-Zugriff ermöglicht.
Die Paragon-Benutzerstation stellt eine Verbindung zu einem einzigen Paragon-Switch her und kann nur einen einzigen Server zur selben Zeit anzeigen.
Der KX III verfügt über eine leistungsstarke IP-basierte Benutzerstation mit leistungsstarkem Zugriff, bis zu 30 Bildern pro Sekunde und einer Latenz von nur 50 Millisekunden bei 1920x1080-Video.
Dem Paragon II mangelt es aufgrund seiner älteren analogen Architektur an modernen KVM-Funktionen.
Der KX III verfügt über eine moderne IP-basierte Architektur, die: Virtual Media, eine hohe Audioqualität und Smartcards unterstützt, was für mehr Produktivität, Leistung und Sicherheit sorgt.
Paragon II unterstützt nur analoges VGA-Video.
Der KX III unterstützt digitale Videoformate wie: DVI, HDMI und DisplayPort sowie analoges VGA.
Paragon II bietet Sicherheit über ein geschlossenes Netzwerk ohne Verschlüsselung.
Der KX III bietet militärtaugliche Sicherheitsfunktionen, die die Sicherheitsanforderungen von Behörden und Militär erfüllen, darunter: AES und FIPS 140-2-Verschlüsselung, Common Access Card(CAC)-Authentifizierung und IPv6-Netzwerk.
Die Integration des KX III in Ihre Infrastruktur kann enorme Vorteile bieten: größere IP-Flexibilität, verbesserte Produktivität, überlegene Leistung, militärtaugliche Sicherheitsfunktionen und die höchste verfügbare Zuverlässigkeit.
Die Umstellung kann mit Unterstützung von Raritan ganz einfach während Ihres Upgrades vorgenommen werden.
Als zusätzlichen Anreiz für die Umstellung bietet Raritan für begrenzte Zeit eine Trade-In-Aktion für Paragon II-Geräte, in deren Rahmen neue KX III-Switche vergünstigt erworben werden können.
Unsere Vertriebsmitarbeiter und Support-Techniker sind Ihnen behilflich und leiten Sie an, um sicherzustellen, dass die neue Konfiguration den Anforderungen Ihrer Organisation entspricht. Wenden Sie sich noch heute an uns erfahren Sie mehr darüber, wie Sie beginnen können, die Vorteile des KX III zu nutzen.
Der Verkauf der Paragon II-Switche und Benutzerstationen wird am 31. Dezember 2017 eingestellt.