M038ccc4f98c12ee8e67ef0522ba16843c
mobile
 
Blog Support Über Raritan Kontaktieren Sie uns

Umgebungssensoren

All Data Center Environment Sensors

Die Sensoren von Raritan werden als Plug-and-Play-Optionen für  intelligente PX-Rack-PDUs, EMX-Rack-Steuergeräte, PX-Inline-Messgeräte sowie Schaltkreise eingesetzt, sodass kein gesondertes Steuergerät erforderlich ist. Die Umgebungsdaten werden umgehend an die DCIM-Software von Raritan übermittelt. Eine einfache webbasierte Schnittstelle stellt Echtzeit-Umgebungsdaten sowie zeitliche Entwicklungsberichte für die Manager von Rechenzentren zur Verfügung. Die Umgebungssensoren von Raritan bieten Managern von Rechenzentren:
 

  • Sicherstellung der Betriebsbereitschaft durch die Überwachung von Racks für potenzielle Hot Spots
  • Einsparungen bei der Kühlung durch sichere Erhöhung der Temperaturen im Rechenzentrum
  • Erhaltung der Sicherheit der Serverschränke mit Kontaktschluss-Sensoren
  • Verbesserung der Verfügbarkeit des Rechenzentrums durch den Erhalt von Umgebungswarnungen
  • Umsetzung von strategischen Entscheidungen für ein Kühlkonzept sowie eine Kontrolle der Kühlung
  • Festlegung von Grenzwerten und Alarmmeldungen zur Überwachung von lokalen oder Remote-Einrichtungen

Funktionen

Erhaltung der optimalen Temperatur

Nutzen Sie die Temperaturdaten zur Optimierung des Kühlsystems und erhöhen Sie die Umgebungstemperatur, um Strom zu sparen, sodass Sie die empfindlichen IT-Geräte nicht überhitzen.

Behalten Sie die Luftfeuchtigkeit im Blick

Erhalten Sie eine angemessene Luftfeuchtigkeit und vermeiden Sie elektrostatische Entladungen, wenn die Luftfeuchtigkeit niedrig ist, und Kondensationen, wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist.

Optimaler Druck

Ermitteln Sie Luftdruckunterschiede, die zu Warmgang-/Kaltgang-Undichtigkeiten führen können, und sperren Sie den unnötigen Luftstrom ab, um Energie zu sparen.

Aufspüren von Wasserlecks

Stellen Sie fest, ob es ein Wasserleck in externen Quellen oder Rohren in einem wassergekühlten Rack gibt. Funktioniert ebenfalls mit einer Mischung von 50% Glycol.

Überwachung und Steuerung des Luftstroms

Überwachen Sie die Durchflussraten der Kühl- und Heißluftrücklaufführung, um zu gewährleisten, dass die Kühl- und Doppelrohranlagen optimal funktionieren.

Sicherung Ihrer Serverschränke

Verwenden Sie einen Kontakschlusssensor, um ein Ereignis wie die Erstellung eines Webcam-Bildes auszulösen, wenn eine Serverschranktür geöffnet wird.


Sie möchten mehr erfahren?