M038ccc4f98c12ee8e67ef0522ba16843c
mobile
 
Blog Support Über Raritan Kontaktieren Sie uns

Dominion® Serial Access Modules

Mithilfe der neuen Dominion Serial Access Modules (DSAM) von Raritan können Benutzer bis zu 8 serielle Geräte, die mit einem Dominion KX III KVM-over-IP-Switch verbunden sind, verwalten. Die DSAM-Module mit zwei und vier Ports bieten echten, Java-freien seriellen Zugriff auf Geräte wie LAN-Switche, Router und Linux-/Unix-Server. DSAMs sind die perfekte Wahl für externe Standorte und Zweigstellen, für die ein KVM- und serieller Zugriff erforderlich ist. 

Erfahren Sie mehr
Dominion® Serial Access Modules

Serieller Zugriff für KX III

Die DSAM-Module stellen bis zu 8 Ports für echten seriellen Zugriff über einen Dominion KX III-Switch bereit. Schließen Sie ein oder zwei Module an die USB-Ports des KX III an und profitieren Sie so von Java-freiem seriellem Zugriff. Verwalten Sie Switche, Router, Linux-/Unix-Server und andere serielle Geräte durch KVM-over-IP-Zugriff auf Server, PCs und Workstations.

Serieller Highspeed-Zugriff

DSAM-Module bieten seriellen Highspeed-Zugriff mit bis zu 230.000 Baud. Dank der automatischen DTE/DCE-Erkennung sind Rollover-Kabel vollkommen überflüssig.

Geringe Gesamtkosten

Im Gegensatz zu Mitbewerberlösungen ermöglichen die DSAM-Module einen unabhängigen seriellen Zugriff. Wertvolle KVM-Ports und IP-Sitzungen werden nicht durch serielle Verbindungen blockiert.

Einfache Bereitstellung

DSAM-Module nehmen keinerlei Rackfläche in Anspruch. Da sie über den KX III mit Strom versorgt werden, werden auch keine externen Netzadapter benötigt. Keine Rollover-Kabel!

True Serial Access with Dominion Serial Access Modules (DSAM)


True Serial Access with Dominion Serial Access Modules

Sie möchten mehr erfahren?

Request a Quote

Ask our sales team for a no-strings-attached price quote.

Contact Sales

Online Demo

Try the Dominion KX III right now. See if it's right for you.

Test Drive

Have a Question?

Contact a product specialist to learn more about KX III.

Contact Us