mobile
 
Blog Support Über Raritan Kontaktieren Sie uns

Der fortschrittlichste Controller aller Zeiten

Der neue iX7™-PDU-Controller:
Mehr Möglichkeiten, mehr Funktionen, mehr Leistung

Sehen Sie selbst, wie der neueste intelligente PX-PDU-Controller, der iX7™, für beispiellose Zuverlässigkeit, einen effizienteren Betrieb und eine zukunftssichere Architektur sorgt und so das Wachstum Ihres Rechenzentrums unterstützt.

 


Transkript:

Die Infrastruktur eines Rechenzentrums muss zukunftsfähig sein. Insbesondere zentrale Stromkomponenten müssen absolut zuverlässig sein – dies ist auch der Grund, warum beim Design von PDUs an zukünftige Entwicklungen gedacht werden muss.

Und kein Bauteil in einer intelligenten Rack-PDU ist in puncto Zuverlässigkeit und Langlebigkeit wichtiger als der in jeder Einheit integrierte „Computer“.

Dies ist der iX7. Der fortschrittlichste PDU-Controller aller Zeiten.

Er bietet ein zukunftssicheres Design mit deutlich mehr Rechenleistung, effizienteren Prozessoren, eine Reihe zusätzlicher Ports und einen standardmäßigen Gigabit-Ethernetanschluss – für eine der längsten technologiebezogenen Lebensdauern unter allen intelligenten PDU.

Wohl keine andere PDU verfügt über ein solch hochauflösendes LCD-Farbdisplay. Es liefert wichtige Energiedaten, kann gedreht werden und ermöglicht den Zugriff auf erweiterte Troubleshooting-Funktionen.

Da Zuverlässigkeit unser wichtigstes Ziel ist, gibt es sogar eine Notstromversorgung zur Unterstützung der anderen PDUs im Schrank, falls einmal Ihre primäre Stromversorgung ausfallen sollte.

Da Ihre PDU mit zwei Ethernetports ausgestattet ist, können Sie über zwei verschiedene Netzwerke darauf zugreifen. Infrastrukturmanager, Colocation-Einrichtungen oder IT-Administratoren können alle dieselben wichtigen, von Raritan bereitgestellten Energie- und Umgebungsdaten sehen, selbst dann, wenn sie sich in unterschiedlichen Netzwerken oder VLANs befinden.

Der pro Einheit mit zwei USB-Ports ausgestattete iX7-Controller bietet WLAN-Konnektivität, eine Verbindung zu einer iPad-Schnittstelle, eine USB-Webcam zur Sicherheit oder eine schnelle Inbetriebnahme und Aktualisierung von Hunderten von PDUs über USB-Flashlaufwerke. Dank dieses Architekturmerkmals sind zukünftigen Erweiterungen keine Grenzen gesetzt.

Ein Sensorbus und entsprechende Ports ermöglichen nahtlose Verbindungen, um die Umgebung, Sicherheit und Ressourcen eines Schranks zu überwachen. Diese Sensoren können deutlich schneller integriert werden als vergleichbare Standalone-Lösungen, sodass nicht nur die Verfügbarkeit verbessert wird, sondern Sie auch Energie und Kosten sparen können.

iX7 basiert auf Xerus, der offenen Technologieplattform von Raritan. Mit Xerus ist die Interoperabilität sichergestellt: Die von Ihren PDUs gelieferten Daten können über verschiedene Schnittstellen oder DCIM-Drittsysteme abgerufen werden. Xerus stellt außerdem eine moderne Benutzerschnittstelle zur Verfügung, die an Ihren Desktop, Ihr Tablet oder Ihr Telefon angepasst werden kann.

Der neue iX7 wird die Art und Weise, wie Sie Ihr Rechenzentrum verwalten, revolutionieren. Einfach gesagt: Er ist der beste PDU-Controller aller Zeiten.

Überzeugen Sie sich selbst, was er für Ihr Unternehmen leisten kann.


 

Möchten Sie mehr erfahren?

Angebot anfordern

Bitten Sie unser Vertriebsteam um ein unverbindliches Preisangebot.

Vertrieb kontaktieren

Online Demo

Testen Sie selbst eine unserer iPDUs.

Test

Produktkatalog abrufen

Informieren Sie sich ausführlich über unsere iPDUs, Transfer Switches, Sensoren und vieles mehr.

Raritan Product Catalog