mobile
 
博客 支持 关于我们 联系我们

Dominion® SX II

新一代串行控制服务器

Dominion® SX II是力登公司新一代串行控制服务器,提供了安全的Serial-over-IP访问和控制设备手段--在任何时间,任何地点。它是目前市面上最强大,最安全可靠,易于使用的串行设备控制服务器。享受无与伦比的控制服务器,网络设备,安全设备,机架式PDU,虚拟主机以及无线/电信设备。

SX II支持大范围的Serial-over-IP连接方式,可以通过SSH/Telnet客户端,Web浏览器,CommandCenter,电话调制解调器,蜂窝式调制解解调器,以及机柜端的方式进行访问。力登公司推出了13种不同型号的1U设备,可以用来连接4,8,16,32,或48台串行设备。所有的型号都是两个电源(AC交流或者DC直流)以及两个千兆以太网LAN接口。

新款的SX II中运用了上一代SX累计超过500000000小时的使用经验。除了拥有一个更强大的硬件平台用于高性能串行处理,SX II包括令人兴奋的新功能介绍如下。

想了解更多关于我们
Dominion® SX II

功能

无需Java的串行IP访问

通过SSH,Telnet和Web浏览器界面实现完整的CLI访问和控制, 实用的直接端口访问手段。有两种基于脚本的自动配置手段(TFTP服务器和USB驱动器),从而允许快速的安装部署和变更配置。通过力登公司的CommandCenter集中管理产品,访问和管理数以千计的串行设备。

强大的新功能

DSX II拥有1GHz CPU引擎,内存空间增强8倍,两个电源(AC交流和DC直流),两个千兆以太网LAN接口,自动检测DTE/DCE端口,4个USB接口,笔记本/KVM访问,端口状态LED指示灯,而且所有型号可以选配的电话调制解调器。

军事级安全性

军队级别的安全,包括:强AES和FIPS 140-2等级的加密,LDAP/RADIUS/Active Directory认证,以及双堆栈支持IPv4和IPv6网络协议

广泛的串口设备支持

全面兼容常见的串口访问设备,自动的DTE/DCE端口检测,无需使用全反线连接。灵活支持1,200到230,400波特率范围的串行设备连接速率,支持每一个接口独立的串行连接参数配置。

其他功能

不需要全反线

SX II允许您直接连接CISCO和其他兼容设备,而无需使用全反线。

3G/4G调制解调器访问

这款SX II提供了可选配的内置电话调制解调器并且允许连接一个外置的移动通信(3G/4G)调制解调器,这通常用于那些紧急的访问。

自动配置

两种自动的配置手段(TFTP服务器和USB驱动器),用于快速的首次安装部署和配置变更。


完整的CLI管理

通过SSH,Telnet和Web浏览器界面实现完整的CLI访问和控制, 实用的直接端口访问手段。

最佳的机架旁访问

多种机架旁访问方式:(1)串行控制,(2)笔记本电脑/USB,或者(3)KVM方式管理。

FIPS 140-2加密

FIPS 140-2安全级别的解密模块,符合大多数政府或监管机构的安全框架。强AES加密,强口令可选的安全横幅。


直接端口访问

通过SSH、Telnet和HTTP,可直接对与SX连接的各设备执行端口访问。 用户可通过单独的IP地址、独特的TCP端口或HTTP URL,实现这种快速、灵活的访问功能。

端口与会话日志记录

Dominion SX II可记录用户输入及串行设备输出到网络文件系统(NFS)服务器的信息。 这些日志信息可以加密和使用,即使用户未与该设备连接时。

端口关键字(触发器)

SX II用户可以创建端口关键字,这样当收到串行设备发出的信息时,可以发送相应的消息。 这些消息可通过电子邮箱、SNMP 陷阱进行发送,并可记录于NFS端口日志中。


多形式的Serial-over-IP访问图表


准备了解更多

预约在线演示

预约演示,以了解 Dominion SX II的更多信息。

立即预约演示

阅读案例研究

了解Experian公司是如何通过IP安全地管理多台服务器,串行和网络设备。

了解更多

联系我们

联系产品专家,了解 串口集中管理的更多信息。

立即致电或在线联系