M09d7985558ade272994d354ca7dbbec35
mobile
 
博客 支持 关于我们 联系我们

机架式转换交换机

智能混合机架转换开关

力登的创新型智能电源切换器具有业界一流的性能及最佳的可靠性。传统的自动切换器(ATS)的转换时间较长一般约为 8 到 16ms,并且经常由于焊接触点相结合所造成的电弧而导致设备故障。而静电切换器(STS)可以提供 4 到 6ms 的转换时间,但是其价格比自动RTS高 5.5 倍,并且消耗更多能源,产生过多热量。

力登RTS巧妙地利用了电磁继电器和可控硅(SCR)的混合技术,不但集成利用了两种技术的优势,同时避免了两种技术各自的劣势。

想了解更多关于我们
机架式转换交换机

功能特点

正在申请专利的混合设计

力登提供的第一代机柜混合RTS配备结合了电磁继电器与可控硅(SCR),从而可以提供非同一般的性能表现和可靠性。

超快的转换时间

可控硅可提供极快的电源转换时间,约4到8ms,从而确保当电源故障或者电源波动时,您的设备可以迅速切换到备用电源继续运行使用。

旨在提供可靠性的设计

创新的智能切换器RTS具有输入过载保护、可现场更换的输出短路保险丝、备用的内部供电电源2个控制器。

Web方式远程电源监控

可实现实时远程电能质量监控,具有用户可自定义的阈值和关于电压及频率的告警。包括最后一次转换的 AC 波形输入电力负荷的测量。

远程电源控制

修复服务器系统挂起或者保持端口处于关闭状态,以防止未授权的访问,来确保电力的适当分配,避免跳闸。

实时电力计量

监控输入端,端口和支路级的电力使用,来避免跳闸,并发现隐藏的功能以更合理有效地使用能源。

附加功能

先断后通

内置传感器确保了从第一供电电源到第二供电电源采用的是先断后通的转换方式,从可控硅到电磁继电器也是通过先断后通的转换方式实现的。

不同相间转换

采用两个单掷开关继电器代替一个双掷继电器(一个单点故障),从而为无论何种电源相位之间的转换提供可靠支持。

消除继电器电弧

利用可控硅和高额定的继电器,而且RTS继电器中所采用的 3.3mm 空气间隙(而不是常规采用的0.6mm) 空气间隙,从而避免由于电压浪涌而导致的电弧。


监控和优化您的环境

环境传感器可即插即用在RTS面板上的端口,其中环境传感器使得您可以对关键环境条件进行监控。

业内最灵活的 USB 端口

该RTS配备有前面板和后面板 USB 端口,可支持 Wi-Fi 联网、级联串接、连接网络摄像头、快速安装平板电脑访问与控制。

远程管理能力

阈值告警和状态更新信息会通过 GSM 文本、电子邮件系统日志等方式发出。直观的 GUI(图形用户界面)、SNMP(简单网络管理协议)、Modbus(网络通讯协议)、TCP/IP 协议、用于脚本处理的 JSON-RPC、IPv4/IPv6 等。


能量测量与电能质量监控

根据多方信息情况做出能力规划决策,从而有效地利用供电资源,并且监控可能会中断干扰设备的电源波动情况。

适用于严酷恶劣的环境

可在相对湿度为 85%、温度高达 60℃(UL)和 50 ℃(CE)的环境中正常运行。

与 DCIM 监控解决方案整合

和力登 Power IQ® DCIM 监控解决方案进行无缝整合,以便打造高效实用的数据中心供电基础设备管理。



准备了解更多

下载白皮书

了解更多关于
力登创新型RTS的信息。

下载白皮书

力登智能电源
是您最佳选择

了解更多关于我们创新型智能
电源切换器功能的信息。

了解更多信息

联系我们

联系和咨询产品专家,了解更多
力登RTS的信息。

马上联系力登