mobile
 
博客 支持 关于我们 联系我们

力登——您的电源专家

在嵌入式计算与机架PDU领域,我们累积了25年的专业经验。您可以见证为什么一些世界上最大的数据中心选择力登作为其关键设备的电源。

了解力登的电源特色
product-wrapper-arrow_down

彩色电源识别

轻松识别输送到PDU的电源来源。力登独特的工业设计,使设备可根据不同数据中心的要求进行着色。

选择颜色:

请阅读我们的电子书— 「选择彩色PDU的 5 大理由」

 

有了它万事搞定

具备了SecureLock™插座和电源线(IEC C13,C14,C19和C20),您的电源线不会被意外拔出、震动松动,或被碰撞出智能电源条外。

请了解有关 SecureLock 的优点

一个神奇的USB插口

您永远无法想象一个极小又普通的USB接口有何特别,现在让我们的用户来告诉您。

Wi-Fi

没有更多的网络可使用?没问题。有了USB WiFi,力登的 iPDU不需有线网络即可使用。舍去铜线而节省成本,达到绿色环保的目的。

快速安装

在数百个机架上使用排列的USB接口,只需要几分钟内便可完成配置,而不用耗时浪费工作天数,大大节省一开始部署时间和成本。

串联

轻松串联多个PDU在一个机架上,节省所需IP、以太网端口与附加端口,可以节省很大花费。

相机

内嵌支持USB的摄影机,可以保持远程监控或机架门打开时拍摄快照。

iPad

您可以选择使用Mini、Air,,或IPad2,力登神奇的USB接口可与上述设备兼容使用,提供机架显示器上所有的关键数据。

全面感应,胜券在握

「您不能掌控您未测量的东西」,Matt Keiser 说的非常有道理。

利用连接到力登iPDU的传感器,您可以查看趋势变化、得到预警,提高数据中心的可用性并节约能源,主宰您的数据中心。

下载电子书 —「传感器」

Temperature
Maintain Optimal Temperature

Monitor inlet temperatures at top, middle, and bottom of your racks. Get notified of hot spots and save energy & costs from overcooling.

Temperature
Manage Your Humidity

Maintain proper humidity levels for your mission critical IT equipment and avoid ESD problems. Image – icon for humidity.

Humidity
Humidity
Even Out Air Pressure

Copy – Monitor differential pressure, maximize under-floor static pressure and ensure optimal airflow to the cold aisles where it is needed.

AirPressure
Air Pressure
Moisture
Detect Water Leaks

Detect and get immediate notification for water leaks around mission critical IT cabinets. Address issues before they become big problems.

Water
Monitor the Airflow

100, 300, 500, 700 cfm. Whatever flows you’re managing to, see it in real time. Save time and improve productivity.

AirFlow
Air Flow
Secure Your Cabinets

Trigger events such as taking a picture with a webcam when a cabinet door is opened or connect third party smoke sensors.

ContactClosure
Contact Closure

您所需的所有测量信息,我们都能满足

业界领先的智能机架PDU提供最多测量信息

了解更多力登智能机架PDU

测量级别:

输入端独立插座,断路器和三相iPDU可测量不同级别数据。

数据:

电压、电流强度、千瓦、千瓦小时及功率 。

精确度:

+/ - 1%计费级精度

高安全性,让您高枕无忧

为确保最高的安全性,所有的数据、连接和用户登录都通过安全协议和加密算法保护,满足政府、军队,以及IT安全级别。

小尺寸不占空间

我们使用3D建模工具来设计我们的智能PDU ,您不必在机架上重新设计。您的机架的背面预留更多空间和间隙,您可以快速更换卡和电源,让您的服务器重新连网速度更快。

力登
其他品牌

了解我们的智能PDUs为何在业界领先

知识就是力量

为了使您在智能机架和环境传感器的投资最优化,您可选择力登的DCIM可配置仪表盘查看实时功率负载,趋势变化和预测。温湿图表可绘制温度点和通过增加温度可以节省的成本。计费报告有助于了解电源的成本,且实时PUE计算让您方便查看和比较数据中心的效率。

了解有关 DCIM监控如何帮助您

product-power-knowledge_is_power

更多信息.

您准备好在您的下一个数据中心项目中使用力登电源产品吗?了解一下我们如何帮您创建成功吧

安排在线演示