mobile
 
博客 支持 关于我们 联系我们

PX 智慧型机架式PDUs

机架配电装置(PDU)

这款PX系列PDU是市场上最稳定和复杂的机架式PDU。它能提供基于进线,插口以及PDU分支电路断路器级别的计量。并且能够追踪电流,电压,电功率,功率因素,以及能源的使用率,提供1%级别的计费级测量精度。简而言之,它能帮助您更好的使用现有的电力资源,并且节省能源。

但是这款PX系列PDU不仅仅是提供了稳定的电源分配和计量。它还支持各种环境探测器,以帮助您确保您的设备能运行在一个安全的环境下。并且远程切换功能可以帮助您正确的配置和避免跳闸断路器。或者远程重起挂起的服务器。这些全部都不需要走进数据中心的机房。

我们提供了数百种型号的PDU以符合您的需求。无论您是小型,中型或是大型数据中心,高密度的400伏三相机柜,高耗能的刀片服务器,或者是灯光颜色调配--这些是PX都能为您实现的。请看下面更多的选择PX的理由。

功能特点

通过颜色区分供电链路

全身涂色的彩色PDU提供了10种颜色。颜色可以帮助您减少人为的误操作风险以及能够方便的辨识你的供电链路,并且能够减少排故的时间,以此来减少宕机时间。

高效节能的继电器

减少67%的能源消耗,产生更少的热量,并可立即返回到断电前的状态。配备于px-5000系列模型。

计费级精度

精确地计量允许您测量实际的能源使用,用于客户或部门费用计费,建立标准,并分析变动的影响。

五个功能,一个接口

这款PX系列的PDU配备了USB接口,用来支持WiFi网络,PDU到PDU的级联,网络摄像机,快速配置以及机柜端的显示。

电源线不拔出,服务器稳定运行

通过 SecureLock, 确保当技术人员在机架上工作时,不会因为意外不小心将 IEC 电源线从服务器上拔出来。

优化你的环境

即插即用型的环境传感器端口 环境传感器 ,让您通过选择环境传感器对相关参数进行监控,包括温度、湿度、气流以及其它环境条件等。

附加功能特点


可现场更换的控制器

直观的按键嵌入式安装控制器,工业级的可靠性,可配置的硬件,以及热插拔功能。PX3型号可用。

接受高级报警

当电源和环境数据超过所设置的阀值时,可以通过SNMP,email以及syslog收到告警信息。以预防宕机时间。

高分辨率彩色显示器

行业内最高分辨率彩色显示器,分辨率220×176。LCD显示器自动变换方向,使您易于检查电源读数。


紧凑型iPDU设计

一个精确的,紧凑的设计,使的PX在机架已经空间满负荷时的部署更加理想。比同等级的竞争品牌iPDU节省了高达36%的空间。

安全和加密

目录服务支持提供了高级的认证选择,包含权限管理,LDAP,RADIUS以及Active Directory®。256位AES加密和强口令。

取样与缓冲

终端用户可选择其监控电源的频率,以及其欲采集用于调节功率可见性的数据数量。


接线端子座

大大减少你在下一个数据中心建设的支出和花销!安全的将PDU接线端子直接接到现有的电力尾线或管道上。

简易的电源线包扎操作

因为特定 V2 3 相模型下设有排列有序的插座线对,故可简化负载均衡操作并大幅提高电源线的包扎率与气流。

数百个型号

PX系列智能电源具有超过600种型号,能够满足您数据中心目前以及未来的各种需求。



准备了解更多

预定在线演示

预定演示,了解更多关于 iPDU 的信息。

了解更多

测试

选择一种 iPDU 测试。

进行测试

联络我们

联系我们,了解更多关于力登 iPDU 的信息。

电话咨询