所有PDU系列都有PX3和PX4型号
微控制器:ARM Cortex A5 500 MHz
(Atmel SAMA5D21)
内存:32MB SPI闪存,
256MB DDR3 RAM
微控制器:ARM Cortex A5 536 MHz
(Atmel A5D35A)
内存:16MB SPI闪存,
128MB DDR2 RAM
高分辨率背光彩色TFT显示器:电压、电流或有功功率(每条线路、每个断路器或每个插座/端口)。
告警:配置信息(名称、等级、IP/网络信息)。
320 x 240分辨率。
自动翻转方向。
热态时100%现场可更换,无需松动螺钉,在不太可能发生停机的情况下,可手动安全更换。
热态时100%现场可更换,无需松动螺钉,在不太可能发生停机的情况下,可手动安全更换。新控制器在更换前,首先需要从力登技术支持端进行编程。
4个带有触觉反馈的大按钮:向上、向下、选择和后退。
使用带有标准Cat5连接线的PDU链路端口,iX9控制器为第二个PDU控制器提供活动冗余电源,在PDU馈电中断时保持传感器和网络的连接。
iX7控制器使用扩展端口和标准Cat5连接线,为第二个PDU控制器提供活动冗余电源,在PDU馈线中断时保持传感器和网络的连接。
允许多达8个PDU的链接,其中主PDU具有连接扩展PDU的数据和电源信息。即使主PDU断电,第一个扩展单元的冗余电源也能确保设备正常运行。
允许多达16个设备级联,通过USB或以太网访问两个独立网络或VLAN上的PDU。
外部USB
PDU到PDU多达16个设备级联、批量配置、网络摄像头、控制台串行连接以及平板电脑或智能手机上的移动接口支持。
设置更新、批量配置、备份/恢复和固件更新。
本地连接:USB闪存驱动器、控制台端口、PDView应用程序(支持iOS或Android系统)。
远程管理:TFTP服务器、SSH/命令行界面(CLI)、Web用户界面(HTTPS)。
与传感器端口兼容,即插即用传感器总线允许每个PDU可连接多达32个传感器。
可选型号:温度、湿度、气流、灰尘/颗粒、压差、水/流体、振动、接近度和触点闭合传感器。支持传感器集线器。(配件单独出售。)
点击了解更多环境监测相关信息
与功能端口相兼容,搭配可选的智能资产管理传感器可自动对IT资产及其位置进行实时盘点,精确度可达1U级别。
支持的选项:资产管理传感器。(配件单独出售。)
当搭配机柜(配可选智能门锁、手柄和读卡器时),与传感器端口兼容。同时与访问控制和DCIM解决方案兼容。
支持的选项:门禁传感器、磁性触点、手柄和读卡器。(配件单独出售。)
在指定时间间隔内,连续相干交流采样,记录电力峰值和最小/最大测量值。
监测谐波事件、波形捕获、电压骤降和浪涌、峰值因数、电力中断、电力使用状况等。
在指定时间间隔内,连续相干交流采样,记录电力峰值和最小/最大测量值。
HTTP;SSH命令行界面;Telnet;RS-232(串行);SNMP v2/v3;SMTP(电子邮件);IPv6/IPv4;MODBUS/TCP。
当电流或环境状况超过预定义阈值时,用户可通过SNMP TRAP和INFORM、电子邮件(SMTP)和Syslog接收告警。所有系列中备有相同SNMP MIB库。
通过Redfish RESTful API、JSON-RPC和LUA脚本实现智能PDU功能自动化。SDK有Perl、Python、JavaScript和Curl版本。
点击了解更多脚本相关信息
可配置防火墙(输入/输出流量控制)。
精细的用户/用户组权限。
可配置的强密码,允许自定义密码长度和复杂性的最低要求;有限的密码历史记录可防止密码重复使用,密码过期可确保密码定期刷新。
点击了解更多相关的安全资讯
轻量级目录访问协议(LDAP和LDAP/S)、安全引导、TACACS+1.2、Active Directory®、远程访问拨入用户服务(RADIUS)协议或本地认证数据库。
自定义SSL证书:支持使用RSA或ECDSA密钥的CA证书。
轻量级访问协议(LDAP和LDAP/S)、TACACS+1.2、Active Directory®、远程访问拨入用户服务(RADIUS)协议或本地认证数据库。
自定义SSL证书:支持使用RSA或ECDSA密钥的CA证书
HTTPS连接使用TLS 1.2/1.3和AES 128/256位密码,支持各款常用浏览器。
SNMP v3连接可以使用MD5/SHA1/SHA-224/SHA-256/SHA-384/SHA-512进行身份验证,并使用DES/AES-128/AES-192/AES-256进行加密。
Firefox®52及更高版本、Safari®(Mac)、Google®Chrome®52及更新版本、Microsoft Edge、Android 4.2及更新版本以及iOS 7.0及更新版本。
英语、德语、中文(繁体字)、日语、西班牙语、法语和意大利语。
最高67kVA
ETO型号配备更大的容量。
每条线路从12A到100A。
单相:100V、120V、200V、208V、230V、240V、277V
三相:208V、400V、415V、480V
符合ISO/IEC 62053-21 MID计量精度。
符合EU2014/32 MID计量精度。
进线/插座/断路器计费等级+/-0.5%的计量精度。
在实际操作条件下,在进线、插座和断路器处认证所有负载类型,包括电压(V)、电流(A)、有功功率(kW)、实际功率(kVA)、电力(kWh)和电力因数。
符合ISO/IEC 62053-21 MID计量精度。
符合EU2014/32 MID计量精度。
进线/插座/断路器计费等级+/-1.0%的计量精度。在实际操作条件下,通过所有负载类型、进线/插座和断路器的认证,包括电压(V)、电流(A)、有功功率(kW)、实际功率(kVA)、能量(kWh)和功率因数。
可定制延迟的可配置电源排序。
基于PDU的减载。
保持最近一次状态通电。
远程插座或插座组开/关(可在链接的PDU中使用)。
保持插座关闭,防止未经授权的访问,避免断路器跳闸。使用远程电源开关重新启动挂起的服务器或为新设备供电,而无需人员现场操作。
连接到插座,可显示红色、绿色、琥珀色、白色和黑色LED指示灯。
指示灯通常显示以下状态:插座开/关、插座电流高于/低于阈值、断路器打开/关闭、断路器高于/低于临界值以及引起断路器跳闸的可疑插座。
开关和未计量单元包括直接连接到端口状态的单个LED。
计量装置包括一个连接到显示端口状态的双红色/绿色LED。
指示灯主要显示以下情况:插座打开/关闭/启动、断路器打开/关闭以及断路器高于/低于阈值。
标准交替分支配电(对大多数型号来说),并在整条PDU上用相同且易于区分的模式将插座分组到分支中。
标准3米(10英尺)
可选:提供无终端长度和自定义长度。
标准:柔性电缆、SO、SOOW或SJT。
可选:FR-03/FR-06防火测试额定电缆、屏蔽或非屏蔽低烟/无卤(LSOH)阻燃电缆、模制电源线/插头组件。
标准45度角电力馈线可灵活安装,并根据需要定位馈线。
顶端(朝向天花板)、顶端(与插座同面)、底端(朝向地板)或底端(与插座同面)选项。
使用硬接线端子板将配电装置直接安全地连接到接线盒或输入断路器。要求提供可视功能。
每个机柜最多可配置54个插座(HDOT Cx和HDOT C13混合插座)。
包括NEMA、IEC和其他插座类型。
每个机柜最多可配置60个端口(C13和C19混合插座)。
包括NEMA、IEC和其他插座类型。
0U(垂直)、1U、2U和3U(水平)选项。
挤压铝外壳。卓越的构建质量。浅基脚更便于机架访问、增强气流、物理安装。
标准颜色:黑色(粉末涂层)。
可按要求选择全彩外壳或彩色标签选项。
使用彩色机架PDU的5大理由
最高环境温度:60°C(140°F)
相对湿度(操作/储存):5-90%RH/5-95%RH非冷凝
海拔:0-3048米(0-10000英尺)
最高环境温度:60°C(140°F)
相对湿度(操作/储存):85%RH
海拔:0-1829m(0-6000ft)
适用型号:UL、加拿大ICES-003、FCC第15部分A级、符合RoHS、CE、SAA、EAC、PSE、UKCA、KC。
可按照要求提供其他认证。
1U/2U(水平安装):包括标准EIA支架。
0U(垂直安装):包括无工具纽扣安装,可调节滑动支架和其他自定义安装选项。
了解更多安装支架相关信息
1U/2U(水平安装):包括标准EIA支架。
0U(垂直安装):无工具纽扣安装;直角支架(仅限4000系列和5000系列型号);可调滑动支架;以及其他定制安装选项。
标准2年厂家保修。延长保修期至5年。
点击了解更多保修相关资讯
凭借力登专业、高端的工程技术,PX机架PDU还可根据您的需求进行个性化定制,包括PX外壳、断路器、输入插头和馈线、插座和电源选项等,足以满足您特定的数据中心需求。
了解更多力登高级定制服务