您是否需要:
如果您符合上述任何一项,那么力登Raritan KVM-over-IP 安全可靠的远程存取功能和管理解决方案正是您所需要的。Raritan 企业级 KVM-over-IP 可为服务器和网络设备提供IP架构的远程数据存取和管理。结合力登PX iPDU 和 KX III KVM-over-IP切换器,将更能发挥其独特的功能优势,如:远程重启宕机的服务器电源等。
运行原理
下列图表展示了力登制造业解决方案是如何对成百上千台半导体制造设备提供安全、可控的本地和远程访问及控制的。

应用
优势

集中监测管理
力登的集中式管理解决方案为工程师、技术人员和主管提供了对成千上百台嵌入式PC控制工厂设备,安全、统一的访问和控制,具有BIOS级别、带外KVM访问和一个单一的玻璃面板,简化了远程管理并加快了故障排除。
多用户远程和本地访问
通过力登KVM over IP解决方案,24x7全天候地远程访问和控制您的无尘车间设备,不论是从笔记本电脑端、PC或者是用户站。甚至可以本地访问工厂内的设备,并禁用远程访问。通过局域网和广域网,允许多个客户对工厂设备进行可控访问。
收集和保存快照
力登的远程访问和管理解决方案为工程师、技术人员和主管提供了自动收集和保存半导体设备视频快照的功能。为用户提供了设备的完整可视,并为多个用户共享设备状态创建了简单的方法。

与工厂自动化系统相集成
力登的KVM解决方案可以通过SDK/API(或自动快照功能)与工厂自动化系统相集成。为用户提供无缝集成,并减少安装和部署的时间及工作量。
产品
KXIII通过0U的加密狗连接到嵌入式PC和工作站,支持VGA、DVI、HDMI和显示端口视频。超高性能的视频引擎可通过局域网和广域网,提供免Java、BIOS级别的KVM over IP访问。

4K KVM-over-IP交换机
单端口超性能解决方案
Dominion®KX IV-101(DKX4-101)是力登公司最高性能的KVM-over-IP交换机,为远程访问和管理刷新了新的级别----超高清4K视频性能。支持更高的视频分辨率、更快的帧速率、更高的视频质量以及更快的虚拟媒体,比以往其他任何KVM的IP解决方案都更强大,更灵活。
智能机架PDU
力登智能机架PDU为IT设备机柜提供了可靠的电源分配。提供电源输入端口、输出端口和PDU断路器级别的计量。所有的力登电源分配产品都使电源管理设备在各种远程点更易于部署、控制和管理,以此显著提高设备的正常运行时间以及其可用性。力登的配电产品与DCIM软件本机兼容,允许您轻松扩展新的环境监测和访问控制设备,并收集可操作的资讯,更快、更明智地做出决策。一些独特的功能包括:
CommandCenter 安全网关
集中式服务器管理
CCSG对服务器、工作站以及其他连接到Dominion交换机的IT设备,提供统一集中访问。您甚至可以利用用户站直接访问连接到CC-SG的服务器。