PX4机架式PDU的通用电源进线

改变的是您的输入方式,而非您的基础设施

当需要指定机架PDU时,输入电源基础设施或机柜功率密度要求可能未知或不断变化。传统上,会购买一组PDU以更好地匹配电源要求。然后,当输入功率发生变化时,将更换较新的PDU型号以适应这些变化。

与其更换整条PDU,不如仅更换PDU的电源进线来匹配上游电源输入设施?

该解决方案使用配备罗格朗通用电源进线系统的力登PX4系列智能机架式 PDU,为机架式PDU的部署提供了更大的灵活性。PDU的“一体化”通用电源进线系统可为同一条PDU提供单相和三相不同的电源进线选项。

工作原理

性能优势

通用性:

新订购的PX4 PDU型号可选择通用输入线单相和三相电源进线(三角或星型)。

灵活性:

一体化功能满足未来电源需求变化,节省成本和时间。

易于部署:

独特的按键锁定系统提供简单安全的电源进线安装方式。

更快的配置:

专利的即插即用EEPROM智能进线可自动识别新安装的电源进线的额定值,从而缩短配置和部署时间。

更合理的电缆管理:

小尺寸的通用接线连接器可与PDU不干扰连接。

国际兼容性:

简便且高集成度提供了灵活性和上市速度,适用于不同国家和地区的电源配置。

IP32 DTCORD-1P32
IP60 DTCORD-1P60
IP60 DTCORD-1P63
IP3GDTCORD-1P3G
3P60 DTCORD-3P60
3P32 DTCORD-3P32

 
3P3G DTCORD-3P3G
L213D DTCORD-L213D
L630 DTCORD-L630
L1530DTCORD-L1530
L2230 DTCORD-L2230
CS836 DTCORD-CS836

 

 

想了解更多吗?

请求报价

向我们的销售团队询问无附加条件的报价。

联系销售人员

View Product Selector

Ready to see what models are available with the Universal Input option?

Search for a PDU

安排演示

安排演示,了解更多关于我司智能电力解决方案。

今日安排