博客

力登安全交换机(RSS):安全NIAP 4.0兼容式桌面型KVM

Posted on September 20, 2023 by Gento

我们很高兴地宣布,新一代安全交换机 4.0现已上市!它配备了两个、四个和八个端口。CAC认证成为所有型号的标准认证,部分新型号产品可支持双显示器。

力登已经升级至纯数字交换机架构,以支持基于HDMI和DisplayPort的设备,并支持多种视频分辨率,包括高清和4K超高清。 

新一代力登安全交换机4.0的优势功能: 

  • 多级物理和逻辑安全防御:RSS通过不同分类级别的计算机之间的严格隔离、防篡改操作、锁定固件以防止未经授权的修改以及自动清除键盘数据来满足4.0保护配置文件的要求。 
  • 安全USB设备控制:USB是一种广泛应用且灵活的技术,但如果不加以管理,可能会带来严重的安全风险。 
  • HDMI数字视频或4K超高清显示端口:政府和军事客户使用各种系统并部署一些最新技术。我们将产品重点放在最常见的数字视频格式上,以匹配这些进步。 
  • NIAP 4.0版保护配置文件的实验室测试:4.0保护配置文件为共享外围设备的安全桌面安全使用定义了严格而全面的保护。 

Raritan安全交换机(RSS)为政府和军事机构提供了一种行之有效的桌面访问解决方案,用于防范网络入侵。新的RSS 4.0经过实验室测试和认证,符合最新的NIAP保护配置文件对4.0版外围共享设备的要求。

NIAP 4.0版外围共享(KVM)交换机保护配置文件定义了最新的安全桌面KVM交换机要求。 

单击此处了解有关最安全的桌面访问解决方案的更多信息。