主页 » 博客 » KVM交换机和BIOS级访问
Posted on February 24, 2021 by Website Administrator

KVM-over-IP交换机(如力登Dominion KX交换机)除了能够提供强大“BIOS级访问”的基本原理外,更具有多项高级功能,包括:(1)BIOS中的虚拟媒介的使用;(2)我们多年来实现的KVM特殊功能,(3)支持KVM交换机使用BIOS所需的一些更改。
BIOS中的虚拟媒介
虚拟媒体是KVM over IP交换机具备一项功能,通过计算机的USB端口将各种媒体(如USB驱动器、DVD驱动器和ISO映像)从用户的笔记本电脑/PC安装到远程计算机。用户随即可以传输文件、安装软件等等。值得一提的是,这些虚拟媒体驱动器在BIOS中也可用,因此IT管理员甚至可以从虚拟媒体驱动器启动OS。
BIOS的特殊KVM功能
多年前,当我们在Dominion KX II产品中最初实现虚拟媒体时,有用户报告BIOS中的虚拟媒体驱动器存在问题,以及BIOS中使用键盘和鼠标也有问题。随即,我们发现有些BIOS版本并不支持USB虚拟媒体、键盘和鼠标的标准运行方式。
为了解决这些问题,我们为Dominion交换机创建了一些创新解决方案:
配备了这些新功能,力登Dominion交换机可以支持BIOS中的虚拟媒体以及多个计算机制造商的各种不同BIOS版本。
KVM交换机的BIOS更改
尽管我们现在讨论的是BIOS,但值得一提的是,KVM交换机的连接有时需要BIOS设置来支持。根据从业多年的经验,主要有以下几种情况:
有关力登KVM交换机的更多资讯,请参考官网每款产品的技术支持页面上的文档或联机帮助。有关计算机BIOS的更多信息,请参考厂商文档。