M038ccc4f98c12ee8e67ef0522ba16843c
mobile
 
Blog Support À Propos Contactez Nous

CompuSwitch®

Switch KVM multi-plateforme - mono utilisateur

Le commutateur KVM multi-plateforme et mono-utilisateur, CompuSwitch®, fournit un accès centralisé fiable pour le contrôle de 2, 4, 8, ..., 64 PC à partir d’un seul ensemble clavier/écran/souris.

Il est idéal pour les salles de serveurs de petite taille et les laboratoires de test, ainsi que pour les applications de bureautique.
 

Caractéristiques

Modèle de bureau

Accès et contrôle de 2 à 8 serveurs à partir d’un ensemble seul clavier/écran/souris. Possibilité d'extension jusqu'à 64 ordinateurs.

Prise en charge étendue de l'affichage vidéo

Compatible VGA, SVGA et XGA avec une résolution max. de 1600 x 1200 à 60 Hz

Fonctions AutoScan et AutoSkip

AutoScan permet d’analyser les serveurs avec une fréquence variable pour faciliter la surveillance. La fonction Skip permet quant à elle, d'ignorer ou de filtrer les canaux inactifs.

Émulation clavier et souris dédiée

Le commutateur KVM mono-utilisateur, CompuSwitch®, assure un amorçage parfait et un fonctionnement fiable de chaque PC, indépendamment de la plateforme et du système d'exploitation.

Caractéristiques Additionnelles

Indépendance par rapport à la plateforme

Prise en charge des PC (PS/2, AT ou USB via un adaptateur), Sun ou Mac, quel que soit le système d'exploitation.

Branchement en cascade pour extension

Connectez en cascade, du canal de base au port utilisateur, pour l'accès et le contrôle de 64 ordinateurs.

Câbles PC haute résolution

Il vous suffit de brancher le clavier, l'écran et la souris et vous êtes prêt à travailler.


Commutation rapide

Commutez les appareils connectés, à l'aide de raccourcis clavier ou via les boutons dédiés à chaque canal sur le panneau avant.

Sources d'alimentation souples

Alimentation par le port clavier du PC connecté, ou via une alimentation 6 V CC externe en option (DC6500U).

Compatibilité Intellimouse

Chaque ordinateur reconnait uniquement son propre clavier et sa souris, éliminant ainsi les risques de verrouillages de la souris et du clavier.



Savoir plus ?

Data Sheet

Télechargez

Où Acheter ?

Contacts