M038ccc4f98c12ee8e67ef0522ba16843c
mobile
 
Blog Support À Propos Contactez Nous

Sondes Ambiantes

Capteurs d’environnement

Les sondes Raritan, fournies sous la forme d'options prêtes à l'emploi pour les unités PDU intelligentes PX pour rack, les contrôleurs de rack EMX, les boîtiers de mesure en ligne PX et les dispositifs de surveillance des circuits divisionnaires, ne requièrent pas l'utilisation d'un contrôleur séparé. Les données relatives à l'environnement ambiant sont instantanément envoyées au logiciel DCIM Raritan. Une simple interface basée sur Internet permet aux responsables de centres de données de visualiser les données ambiantes en temps réel et de connaître les évolutions dans le temps. Les sondes Raritan permettent aux responsables :

  • de garantir la disponibilité des systèmes par la détection des points chauds dans les racks,
  • de réaliser des économies sur le refroidissement en augmentant de façon sûre la température du centre de données,
  • de garantir la sécurité des armoires avec des détecteurs de contact à fermeture,
  • de renforcer la disponibilité du centre de données par la réception des alertes relatives à l'environnement ambiant,
  • de prendre des décisions stratégiques concernant la conception et le confinement des équipements de refroidissement,
  • de définir des seuils et des alertes pour la surveillance des installations sur site ou distantes.

Caractéristiques

Maintien de la température optimale

Exploitez les informations de température pour l'optimisation du système de refroidissement, et élevez ainsi la température ambiante pour réaliser des économies, en étant sûr de ne pas provoquer de surchauffe des équipements informatiques sensibles.

Contrôle du taux d'humidité

Maintenez des niveaux d'humidité adaptés, afin d'éviter les problèmes de décharges électrostatiques (ESD) lorsque le taux est trop faible, ou les problèmes de condensation lorsqu'il est trop élevé.

Maintien de la pression optimale

Identifiez les différences de pression d'air qui peuvent provoquer des fuites au niveau du confinement des d'allées froides/chaudes, et coupez tout flux d'air non utile afin d'économiser l'énergie.

Détection des fuites d'eau

Détectez la présence d'une fuite d'eau au niveau de sources externes ou des tuyaux dans les racks refroidis à l'eau. Fonctionne également avec un mélange à 50 % de glycol.

Surveillance et gestion du débit d'air

Surveillez les débits de retour d'air froid et d'air chaud, pour vous assurer que les systèmes de refroidissement et de confinement fonctionnent correctement.

Sécurisation des armoires

Utilisez un détecteur de contact à fermeture pour déclencher un événement, tel que la prise d'une photo par une webcam, en cas d'ouverture d'une porte d'armoire.


Savoir plus ?

eBook

Télechargez

Video - J.R. Simplot

Télechargez

Nous Contacter

Contacts