mobile
 
Blog Support À Propos Contactez Nous

Commutateurs de transfert de rack

Switch rackable intelligent de transfert de charge Hybride

Le système de commutateur de transfert de rack hybride de Raritan est le premier au monde à offrir à la fois des relais électromécaniques et redresseurs commandés au silicium (SCR) pour surmonter les limites d'un commutateur de transfert automatique traditionnelle (ATS). Il fournit des temps de transfert de charge qui sont comparables à celle d'un commutateur de transfert statique (STS), plus efficace énergétiquement et à un prix beaucoup plus accessible. Il est également le premier au monde à offrir des mesures d'énergie niveaux entrée, sortie et circuit de dérivation; et la commutation des prises pour un meilleur contrôle de l'alimentation à distance. 

Le commutateur de transfert de rack Raritan permets:

  • Échantillonnage de courant à 4800 fois par seconde pour les transferts de charge de 4 à 8 ms.
  • Relais surdimensionnés, calibrés à 48A, et SCR, calibrés à 70A, même si les commutateurs de transfert sont destinés à des charges 16A et 32A.
  • Entrefer de contact de relais de 3,3 mm contre 0,6 mm -écart utilisé dans la plupart des relais de commutation de transfert sur le marché pour éviter un arc électrique.
  • Deux relais unitaires d'inversion au lieu d'un relais double (un point de défaillance unique) pour permettre des transferts fiables hors phase.
  • Mesures au niveau entrée, sortie et circuit de dérivation.
  • Commutation des prises à distance. 

Caractéristiques

Conception hybride en instance de brevet

Raritan présente le premier commutateur de transfert hybride pour rack associant des relais électromécaniques et des redresseurs commandés au silicium (SCR) pour offrir des performances et une fiabilité exceptionnelles.

Temps de transfert plus rapides

Les SCR assurent des temps de transfert d'alimentation rapides, de l'ordre de 4 à 8 ms, garantissant la continuité du fonctionnement des équipements lorsque l'alimentation se coupe ou subit des fluctuations.

Conception pour une meilleure fiabilité

Ce commutateur de transfert pour rack d'avant garde offre une protection contre les surtensions en entrée, une protection contre les courts-circuits en sortie remplaçable sur site, une double alimentation interne et deux contrôleurs.

Surveillance à distance de l'alimentation basée sur le Web

Surveillance en temps réel et à distance de la qualité de l'alimentation avec des seuils et des alertes définissables par l'utilisateur au niveau de la tension et de la fréquence. Inclut la forme du signal CA lors du dernier transfert et la mesure des charges d'entrée.

Mesures de l'Energie en temps réel

Surveillez l'utilisation de la puissance en entrée, sortie ou au niveau du circuit de dérivation pour empêcher le déclanchement des disjoncteurs , pour découvrir la capacité cachée et utiliser efficacement les ressources.

Contrôle de l'Energie à distance

Redémarrez les serveurs défaillants ou garder les prises éteintes pour empêcher l'accès non autorisé, assurer l'approvisionnement adéquat et éviter le déclanchement des disjoncteurs.

Caractéristiques additionnelles

Contacts sans chevauchement

Capteurs intégrés garantissant une coupure avant de transférer le courant d’une source vers une autre en moins de 4 à 8 ms

Transferts déphasés

Deux relais unidirectionnels remplacent un relais bidirectionnel (point de défaillance unique), permettant ainsi d'effectuer des transferts fiables indépendamment de la phase d'alimentation.

Absence de soudure des contacts

Utilisation de SCR et de relais surdimensionnés, avec un écart de 3,3 mm (par rapport à 0,6 mm sur la plupart des relais de commutateur de transfert), afin d'empêcher la formation d'arcs en raison des surtensions.


Surveillance et optimisation de l'environnement ambiant

Ports optionnels pour le branchement de sondes ambiantes prêtes à l'emploi, pour surveiller les paramètres ambiants critiques.

Port USB le plus souple du marché

Le commutateur de transfert est livré équipé de ports USB à l'avant et à l'arrière pour la connexion à un réseau Wi-Fi, le branchement en cascade de multiples unités, l'utilisation de webcams, la configuration rapide et l'intégration de tablettes pour l'accès et le contrôle.

Fonctionnalités de gestion à distance

Alertes par seuils et mises à jour des informations d'état via texte GSM, email ou syslog. Interface utilisateur intuitive, SNMP, Modbus, TCP/IP, prise en charge de JSON-RPC pour les scripts, IPv4/IPv6.


Mesure de l'énergie et surveillance de la qualité de l'alimentation électrique

Prise de décisions fondées concernant la planification de la capacité, exploitation efficace des ressources d'énergie et surveillance des fluctuations d'alimentation qui peuvent provoquer une défaillance d'équipement.

Compatibilité avec les environnements agressifs

Fonctionnement jusqu'à 60 °C (UL) et 50 °C (CE) en présence d'une humidité relative de 85 %.

Intégration de la surveillance DCIM

Intégration transparente avec la solution de surveillance DCIM Raritan Power IQ, pour une gestion efficace de l'infrastructure d'alimentation du centre de données.



Savoir plus ?

Nous Contacter

Contacts

Pourquoi Raritan

Apprenez plus

Où acheter ?

Contacts