M038ccc4f98c12ee8e67ef0522ba16843c
mobile
 
Blog Support À Propos Contactez Nous

Extension DVI Cat5 Reach pour applications audiovisuelles

Extension KVM DVI et VGA et AV

L'extension KVM DVI Cat5 Reach de Raritan permet un accès distant étendu et sécurisé aux ports DVI et VGA des PC, serveurs, appareils audiovisuels et commutateurs KVM, avec une résolution d'affichage vidéo HD de 1 080 pixels. La console utilisateur distante (clavier et souris USB, affichage vidéo, audio, et télécommande infrarouge) peut se trouver à une distance atteignant 150 m (900 mètres avec des commutateurs connectés en série) de l'appareil. Une console locale est également disponible. Avec l'extension DVI Cat5 Reach, les PC, serveurs, appareils audiovisuels et commutateurs KVM peuvent être placés dans des environnements non-agressifs, ce qui contribue à protéger votre équipement et à réduire les risques.

Apprenez plus sur
Extension DVI Cat5 Reach pour applications audiovisuelles

Résolution d'affichage supérieure

Résolution d'affichage élevée atteignant 1 920 x 1 080, avec partage vidéo sur de multiples récepteurs par l’intermédiaire de commutateurs ou de concentrateurs Ethernet.

Accès console local et distant

La prise en charge double console permet à la fois un contrôle local et distant jusqu'à une distance de 150 m de l'équipement, voire 900 m par l’intermédiaire de commutateurs ou de concentrateurs Ethernet raccordés en série.

Connexions audiovisuelles

L'extension Cat5 Reach DVI, avec sa prise de l'affichage DVI/VGA, de l'audio et d'une télécommande infrarouge, permet la connexion à vos appareils audiovisuels, tels que les moniteurs, lecteurs de DVD et serveurs vidéo.

Connections KVM USB et AV

La console utilisateur distante prend en charge les éléments suivants : clavier et souris USB, affichage vidéo, haut-parleur, microphone, émulation EDID et télécommande infrarouge.


Savoir plus ?

Démo en Ligne

Programmez

Où acheter ?

Contacts

Nous contacter maintenant

Contacts