M038ccc4f98c12ee8e67ef0522ba16843c
mobile
 
Blog Support À Propos Contactez Nous

Gestion du Parc Informatique - Capteurs & Etiquettes

Le système Raritan de gestion du parc informatique, composé d'étiquettes électroniques (AMT) et de capteurs (AMS), permet aux opérateurs des centres de données de bénéficier d'un inventaire en temps réel, précis et automatisé de toutes leurs ressources informatiques, incluant l'identification des emplacements dans les racks avec une précision de 1U. Les dispositifs AMT et AMS une fois associés au logiciel Raritan de gestion d’infrastructure pour centre de données (DCIM), conçu pour effectuer un suivi aisé des ressources, permettent de déterminer la capacité dans un certain nombre de secteurs et de gérer les ajouts, les déplacements et les modifications.

Apprenez plus sur
Gestion du Parc Informatique - Capteurs & Etiquettes

Caractéristiques

Localisation simple des ressources informatiques

Chaque étiquette électronique (AMT) possède une puce d'identification et un code à barres, uniques, qui permettent d'identifier les informations stockées concernant la ressource.

Suivi des ressources en temps réel

Il suffit de fixer l'étiquette électronique de façon simple et sûre sur un équipement informatique pour le suivre en fonction des déplacements.

Visualisation rapide de l'état de toutes les ressources

Des voyants LED RVB personnalisables permettent d'indiquer différents états ou tâches, tels que le clignotement pour signaler une demande de maintenance de serveur ou l'allumage permanent en vert pour identifier les appareils de production.

Intégration avec les solutions DCIM Raritan

Intégration avec les solutions de gestion d'infrastructure pour centre de données (DCIM) Raritan et accès automatique aux informations d'identification des ressources et à leur emplacement en rack.

Caractéristiques Additionnelles

LED multicolore

LED coloré configurable par utilisateur, fixe ou clignotant afin de donner indication du statut de tous les équipements. 1 LED par U d’espace rack.

Installation facile

Fixation magnétique des capteurs AMS sur les racks existants, ne nécessitant aucune reconfiguration des équipements.

Base de données équipement

Le logiciel DCIM Raritan conserve les informations d’équipements telles que; type, fonction, administrateur, emplacement port, etc. ainsi que toute caractéristique unique d’un équipement particulier.


Travaillez avec EMX et PX

Contrôleur intelligent de rack EMX et PDU intelligents PX de Raritan – Plug and Play

Logiciel tiers

L’interface SNMP peut être utilisée par n’importe quel logiciel tiers afin de lire les étiquettes d’équipement, l’emplacement physique, obtenir des TRAPS pour des évènements et configurer des couleurs LED par U d’espace rack.

Disponible en 4 x dimensions

Options pour différentes hauteurs de racks 42U, 45U, 48U et 54U



Savoir plus ?

Data Sheet

Télechargez

Où Acheter ?

Contacts

Nous Contacter

Contacts