M038ccc4f98c12ee8e67ef0522ba16843c
mobile
 
Blog Support À Propos Contactez Nous

Sondes Ambiantes

Capteurs plug an play pour Centres de données

Des sondes ambiantes destinées à aider les responsables de centres de données à mieux comprendre les points chauds, le refroidissement optimal et efficace des équipements et à gérer les risques liés à l'électricité statique.

Nos sondes

DPX-T1

DPX-T1

Sonde de température simple avec câble de 3 m et équipée d'un connecteur RJ-12.

DPX-T1H1

DPX-T1H1

Sonde de température et d'hygrométrie simple avec câble de 3 m et équipée d'un connecteur RJ-12.

DPX3-T1H1

DPX3-T1H1

Sonde de température et d'humidité simple, modules capteurs remplaçables sur site, connecteur RJ-45 (non compatible avec les modèles DPX et PX.)


DPX-T2H2

DPX-T2H2

Sonde de température et d'hygrométrie double avec un câble de 3 m entre le connecteur RJ-12 et la première sonde, et un second câble de 3 m entre la première sonde et la seconde. Instrumentalisez les allées froides/chaudes des racks de votre centre de données à l'aide de ces sondes en série.

DPX3-T2H2-KIT

DPX3-T2H2-KIT

Deux sondes de température et d'humidité simples, modules remplaçables sur site, câble de 3 m, connecteur RJ-45

DPX-T3H1

DPX-T3H1

Trois sondes de température, dont celle du milieu comporte également une sonde d'hygrométrie. Le modèle DPX-T3H1 a été conçu pour mesurer facilement les températures au bas, au milieu et au sommet des racks comme ASHRAE le recommande.


DPX2-T3H1

DPX2-T3H1

Trois sondes de température, sonde du milieu prenant en charge l'humidité (au total quatre capteurs dans trois boîtiers), modules capteurs remplaçables sur site, câble de 3 m du connecteur RJ-12 à la première sonde, de 1 m entre le premier et le deuxième et entre le deuxième et le troisième boîtier (non compatible avec les modèles DPX et PX).

DPX-AF1

DPX-AF1

Sonde de débit d'air simple avec câble de 3 m et équipée d'un connecteur RJ-12. Cette sonde est conçue pour mesurer un débit d'air, tel que celui passant au travers des dalles de plancher perforées.

DPX-T1DP1

DPX-T1DP1

Sonde de pression différentielle avec câble de 3 m et équipée d'un connecteur RJ-12. Cette sonde est conçue pour surveiller deux pressions d'air, telles que celles qui sont présentes de chaque côté d'un rideau thermique séparant une allée froide d'une allée chaude, ou bien en dessous et au dessus d'un plancher technique ou d'un plénum de plafond.


DPX-CC2-TR

DPX-CC2-TR

Sonde double à fermeture de contact destinée aux interrupteurs d'autres marques de type NC (normalement fermé) ou NO (normalement ouvert), tels que porte fermée/ouverte, porte verrouillée/déverrouillée, présence/absence de fumée, etc.

DPX-WSF-KIT

DPX-WSF-KIT

Sonde de détection d'eau (fuite) au sol et capteur de fermeture de contact pour la détection des fuites d'eau ou d'eau plus glycol. Avertit de façon fiable de la présence de fuites d'eau à des points critiques en dessous du plancher technique.

DPX-WSC-35-KIT

DPX-WSC-35-KIT

Sonde de présence d'eau (fuite) avec câble de détection de 3,5 m et capteur de fermeture de contact pour la détection des fuites d'eau ou d'eau plus glycol. Détecte facilement les fuites sur toute la longueur du câble souple. Installez le câble de détection autour des racks disposant d'un système de refroidissement autonome.


DPX-WSC-70-KIT

DPX-WSC-70-KIT

Sonde de présence d'eau (fuite) avec câble de détection de 7 m et capteur de fermeture de contact pour la détection des fuites d'eau ou d'eau plus glycol. Détecte facilement les fuites sur toute la longueur du câble souple. La longueur plus importante permet de placer le câble de détection autour d'une unité de climatisation.

DPX-ENVHUB2

DPX-ENVHUB2

Hub à deux ports (1x2) permettant d'étendre les ports de capteur RJ-12, fourni avec un support de fixation et un câble RJ-12/RJ-12 pour la connexion et l'alimentation à partir des produits PX et EMX.

DPX3-ENVHUB4

DPX3-ENVHUB4

Quatre ports d'extension RJ-45 permettent d'ajouter plusieurs sondes à un appareil.


DX-PD2C5

DX-PD2C5

Deux contacts secs actifs alimentés en 12V, permettant de prendre en charge le verrouillage de porte. Cinq fermetures de contact numériques NC (normalement fermé) ou NO (normalement ouvert) nécessitant des commutateurs NC ou NO fournis par le client, par ex. ouverture/fermeture de porte, absence/présence de fumée, etc. Chacun des cinq ports (canaux) peut être paramétré indépendamment en NC ou NO, la valeur par défaut est NC, connecteur RJ-45 (non compatible avec les modèles DPX, PX ou PX2).

DX-VBR

DX-VBR

Capteur de vibrations qui détecte les accélérations sur trois axes (x, y, z). Connecteur RJ-45.

DX-PIR

DX-PIR

Capteur de proximité numérique qui détecte les mouvements autour d'une armoire, connecteur RJ-45 (non compatible avec les modèles DPX, PX ou PX2).