Vous avez fait confiance à Raritan Paragon dans votre centre de données depuis de nombreuses années, découvrez maintenant comment notre KX III offrira la même fiabilité et même plus de fonctionnalités.
Cycle de vie
Dominion KX III: TLe KX III continuera d'être amélioré au fil du temps, grâce à nos ressources en ingénierie qui innovent et développent continuellement la solution.
Paragon II: Les commutateurs KVM de nombreux fournisseurs sont en cours d'arrêt ou avec une assistance insuffisante. Le Paragon II qui a constitué une solution fiable pendant plus de de dix ans, a ouvert le chemin pour une technologie modernisée et offrant plus de fonctionnalités. C'était un produit fiable, mais nous cesserons de le commercialiser le 31 décembre 2017.
Affichage vidéo
Dominion KX III: compatibilité avec les formats VGA, DVI, HDMI et DisplayPort
Paragon II: compatibilité uniquement avec le format VGA
Distance
Dominion KX III: absence de limite de distance via IP
Paragon II: distance limite de 300 mètres limitation
Lecteur virtuel
Dominion KX III: installation de logiciel, transfert de fichiers, sauvegarde de données et amorçage d'un système d'exploitation à distance
Paragon II: non disponible
Audio
Dominion KX III: fonction audio numérique via USB
Paragon II: non disponible
Station utilisateur
Dominion KX III: connexion à de multiples commutateurs via IP
Paragon II: connexion à un seul UMT
Connexions aux stations utilisateur
Dominion KX III: connexion simultanée à plus de huit serveurs à travers deux moniteurs
Paragon II: connexion à un seul serveur en même temps sur un moniteur unique
Accès IP
Dominion KX III: accès IP via PC/ordinateur portable disponible librement
Paragon II: matériel additionnel nécessaire
Capacité d’extension
Dominion KX III: commutateurs et stations utilisateur facilement ajoutables
Paragon II: configuration en cascade et empilement complexes
Cliquez ici pour plus d'informations sur notre programme de reprise des équipements KVM et serveurs de console série.
Ce programme de reprise vous intéresse ? Contactez votre revendeur pour débuter la procédure.
Si vous n'avez pas de revendeur, remplissez le formulaire de cette page et nous vous accompagnerons.