M038ccc4f98c12ee8e67ef0522ba16843c
mobile
 
Blog Support Über Raritan Kontaktieren Sie uns

Professionelle Dienstleistungen

Für eine schnelle Inbetriebnahme Ihrer neuen Anlage bietet Raritan eine Vielzahl von Dienstleistungen für seine KVM-, Leistungs- und DCIM-Lösungen an. Viele dieser professionellen Dienstleistungen von Raritan können binnen zwei Tagen oder in noch kürzerer Zeit ausgeführt werden. Und  Sie können in nur zehn Tagen einen Termin vereinbaren. 

Für die Vereinbarung eines Termins für Professionelle Dienstleistungen oder für mehr Informationen schicken Sie bitte eine E-Mail an Raritan oder rufen Sie uns unter der Rufnummer +49 375 271 349 4799 an.


 

Schnellstart-Service für Power IQ DCIM

Eine eintägige Schulung für Power IQ vor Ort mit einer Basiskonfiguration. Diese Leistung umfasst die Erstellung des Power IQ virtuellen Rechners. Erste Konfiguration von Power IQ für den Zugriff auf das Netzwerk. Konfiguration der Systemuhr, um Ereignisse und aufgezeichnete Daten mit einem Zeitstempel zu versehen. Konfiguration der Abfrageintervalle, um Daten von den Geräten im Rechenzentrum wie Rack-PDUs abzurufen, mit einer Konfiguration von bis zu 4 Rack-PDUs. Einschließlich Schulung der Nutzer, um das System zu verwalten, zu nutzen und zu erweitern. Für erweiterte DCIM-Dienstleistungen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem lokalen Raritan-Vertreter oder mit uns auf.


KVM HealthCheck Service

Analyse der Infrastruktur und Wissenstransfer zur Verbesserung des Out-of-Band-Infrastrukturmanagementsystems. Ausgerichtet auf Infrastrukturen bestehend aus CommandCenter-Secure Gateway und 250 Servern, diese Beratung umfasst:   

  • Infrastruktur-Analyse: Überprüfung der vorhandenen Hardware, Firmware und Software für Empfehlungen zum Upgrade-Pfad zur Gewährleistung der Kompatibilität, Zuverlässigkeit und Konnektivität; Anleitung über die Netzwerkarchitektur und Verkabelung, Server-Namenskonventionen, Benutzergruppe und Policy-Management.
  • Schulung: neueste Funktionen und Eigenschaften von Geräten; Raritans Infrastrukturmanagement-Architektur; Verfahren für die Diagnose und Fehlerbehebung; und Empfehlungen und Anforderungen für eine weitere Systemerweiterung.  

Basisinstallationsservice für KVM + CC-SG

Die Basisinstallation einer Lösung von Raritan für das zentrale Infrastrukturmanagement. Der Service umfasst die Installation und Konfiguration von Raritans CommandCenter Secure Gateway, bis zu vier unterstützte Geräte der Dominion- Reihe (KX, SX, KSX) und IP-Reach-Geräte, Konnektivität für bis zu 64  angeschlossene KVMs oder seriell gesteuerte Geräte, Integration in das IP-Netzwerk des Kunden und entsprechende Schulung zum Managementsystem an einem Standort. 


Erweiterter Installationsservice für KVM + CC-SG

Erweiterung des Basisinstallationsservice zur Unterstützung von mehr Geräten, Anschlüssen und Standorten für ein gesamtes Rechenzentrum oder  verschiedene geografisch verteilte Backup- und entfernte Rechenzentren.


Schulung oder Support-Sitzung für Raritan-Lösungen

Ein Kurs für den Wissenstransfer für grundlegende Benutzer oder Benutzer, die Geräte am Standort des Kunden installieren. Maßgeschneiderte Schulungen zu den Geräten von Raritan sind ebenfalls auf Anfrage erhältlich.

  • Grundlegende Benutzerschulung zu den Raritan-Geräten.
  • Allgemeine Schulung zur Installation und Nutzung von Raritan-Geräten in einer Kundenumgebung.
  • Maßgeschneiderte Schulung zu Raritan-Geräten.

     


Sie möchten mehr erfahren?

Support

Jedes Produkt umfasst eine Dokumentation und einen Zugriff zu Support und Updates.

Besuchen Sie den Support jetzt

KVM Health Check

Erfahren Sie mehr über die professionellen Dienstleistungen von Raritan und der Health Check Rechenzentren.

Noch heute herunterladen

Kontakt

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, um mehr über die professionellen Dienstleistungen von Raritan zu erfahren.

Rufen Sie noch heute an oder schicken Sie eine Chat-Nachricht