M038ccc4f98c12ee8e67ef0522ba16843c
mobile
 
Blog Support Über Raritan Kontaktieren Sie uns

Dominion® KX III für Broadcasts

KVM-Switching-System für Broadcasts

Die KX III-Engine zur Videoverarbeitung der nächsten Generation unterstützt dynamische Broadcast-Anwendungen, für die eine Auflösung von 1920 x 1080, 24-Bit-Farbtiefe, digitales Audio, ein DVI-basierter digitaler lokaler Port für Zugriff am Rack sowie zwei Monitore erforderlich sind. Mithilfe der Video-Streamfunktion des KX III kann ein 1080p-Film (mit Ton) bei 30 Bildern pro Sekunde über ein IP-Netzwerk angesehen werden.

Der KX III ist ideal für ressourcenintensive Videoanwendungen in folgenden Bereichen geeignet:

  • Medien
  • Regierung und Militär
  • Sicherheit
  • Finanzwesen
  • Wissenschaft
  • Transport
  • Industrie
  • Versorgungsunternehmen
Erfahren Sie mehr
Dominion® KX III für Broadcasts

Funktionen

Remote-Zugriff auf BIOS-Ebene

Der Dominion KX III verfügt über die industrieweit leistungsfähigste und flexibelste KVM-over-IP-Technologie. Über LAN-, WAN-, Internet-, Mobile & Dial-Up-Internetverbindungen können Benutzer Zugang zum Dominion KX III erhalten. Administratoren haben somit Zugriff auf BIOS-Ebene, um von einem entfernten Standort aus eine Wartung, eine Neukonfiguration, einen Neustart sowie ein Ein- und Ausschalten des Servers durchzuführen.

Leistungsfähige Video- und Audio-Funktionen

30 FPS High-Definition-Video-Support-over-IP mit Audiofunktion. Ein DVI Digital Local Port bietet eine schnelle GUI-Performance. Die digitale 1920x1200-Videotechnologie mit hoher Auflösung und geringer Bandbreitennutzung bietet ein Vollbildvideo und ermöglicht eine flexible Skalierung.

Virtual-Media-over-IP

Jeder Dominion KX III ist mit Virtual-Media-Funktionen zur Durchführung von Remote-Aufgaben wie Software-Installation, Remote-Booting und -Diagnose ausgestattet, wobei verschiedene CD-, DVD-, USB-, interne und Remote-Laufwerke und -Abbildungen genutzt werden.

Militärstandardsicherheit

Mit Raritan Dominion KXIII erfüllen Sie die Sicherheitsanforderungen der Regierungs- und Militärbehörden, einschließlich: AES & FIPS 140-2-Verschlüsselung, Authentifizierung mit einheitlicher Zugangskarte (Common Access Card) und IPv6-Networking.

Zusätzliche Funktionen

Mehrere Hardware-Modelle

Mehrere Hardware-Modelle bieten die höchste Dichte in dieser Klasse und ermöglichen den gleichzeitigen Zugriff auf 8, 16, 32 oder 64 Server durch einen, zwei, vier oder acht Benutzer.

Maussynchronisation

Absolute Mouse Synchronization bietet eine perfekte Maussynchronisation ohne Änderung der Mauseinstellungen des Servers - das ultimative Plug-and-Play!

Redundanz für Zuverlässigkeit

Für eine verbesserte Redundanz und Zuverlässigkeit verfügen alle Dominion KX III-Modelle über doppelte AC-Eingänge, doppelte Netzteile sowie eine automatische Ausfallsicherung zur Unterstützung der redundanten Stromversorgung.


Go Mobile

Zugriff auf und Steuerung von PCs und Servern über Apple iPhones und iPads auf BIOS-Ebene. Somit haben Sie im Notfall auch außerhalb der Geschäftszeiten, 24 Stunden am Tag und an 7 Tagen pro Woche, sowie im Alltag einen bequemen Zugriff.

Remote-Power Reboot

Hochfahren, Herunterfahren oder Ein-und Ausschalten von Servern, die mit optionalen Remote-Stromsteuereinheiten von Raritan verbunden sind. Mit einem einzigen Mausklick können Sie einen Neustart eines ausgefallenen oder abgestürzten Servers durchführen.

Zentraler Zugriffspunkt

Der Dominion KXIII lässt sich mit der CommandCenter Secure Gateway von Raritan für Tausende von Unternehmensservern skalieren und bietet somit einen zentralen Zugriff auf Ihre gesamte Ausrüstung in allen Rechenzentren weltweit.


Umfassende Kompatibilität

Eine Reihe von Multiplattform-CIMs für die Verbindung von VGA, DVI, HMDI und DisplayPort, USB, USB mit Virtual-Media, Sun®, Sun USB und seriell gesteuerten Servern sowie mit beliebten Blade-Server-Modellen von: HP®, IBM®, Dell® und Cisco®.

Erweitern Sie Ihre Reichweite

Erweitern Sie Ihren Fernzugriff und schützen Sie Ihre Geräte mit dem Cat5 Reach DVI KVM Extender von Raritan. Profitieren Sie von einer 1080p HD-Videoqualität bei einem erweiterten Fernzugriff auf DVI- und VGA-Anschlüsse am PC, Server oder KVM-Switch.

Console Drawers

The KX III is perfect for use with Raritan’s LED-backlit LCD KVM console drawers which provide HD video, keyboard, and touchpad functionality from single workstation to manage one or more racks of servers.


Digital Local Port

The KX III’s digital local port provides fast, at-the-rack access, with high quality DVI-D video. The productive, browser-based user interface is common with the remote UI, with all administrative features.

Mehr Informationen

Fernzugriff der Benutzer
über das Netzwerk

64 Ports

32 Ports

16 Ports

8 Ports

1 Port

8

KX III-864

KX III-832

 

KX III-808

 

4

KX III-464

KX III-432

KX III-416

 

 

2

 

KX III-232

KX III-216

 

 

1

 

KX III-132

KX III-116

KX III-108

KX II-101 V2

  1. Die Benutzer arbeiten gleichzeitig über das Netzwerk. Bis zu 8 Benutzer können einen einzelnen Server mit PC Share® ansehen und administrieren.
  2. Alle Modelle haben redundante Stromversorgung und zweifaches LAN und unterstützen Virtual Media und Absolute Mouse Synchronization.

 

 

 

 

 

Topology Diagram


Dominion KX 3 KVM-over IP switch topology diagram

Computer Interface Module (CIM) Dominion KX III



   Part #

Serial

DVI

DisplayPort

HDMI

VGA

Virtual
Media

Absolute
Mouse

Smart
Card

   D2CIM-DVUSB-DP

 

 

 

   D2CIM-DVUSB-HDMI

 

 

 

   D2CIM-DVUSB-DVI

 

 

 

 

   D2CIM-DVUSB        

   D2CIM-VUSB        

   DCIM-USBG2        

 

 

 

   P2CIM-SER-EU

             
   DCIM-PS2        

     
   P2CIM-SER

             
   DCIM-SUN        

     

Sie möchten mehr erfahren?

Produkte erwerben

Kaufen