M038ccc4f98c12ee8e67ef0522ba16843c
mobile
 
Blog Support Über Raritan Kontaktieren Sie uns

17”- und 19”-Konsolenschubladen mit LED-Hintergrundbeleuchtung für AV

LCD-Konsolen mit Rackmontage

Die 17" großen T1700-LED- und 19" großen T1900-LED-1U-Konsolenschubladen von Raritan mit LCD-Displays mit LED-Hintergrundbeleuchtung und DVI-D- und VGA-Eingängen stellen eine Verbindung mit Ihren vorhandenen KVM-Switchen, Extendern, Computern und AV-Geräten her und bieten Video-, Tastatur- und Touchpad-Funktionen, um ein Rack oder mehrere Racks zentral von einer Konsole aus zu verwalten.

  • Das 17-Zoll-T1700-LED unterstützt eine Auflösung von bis zu 1080p, 1920 x 1080, bei 60 Hz mit einem Abbildungsverhältnis von 16:9.
  • Das 19-Zoll-T1900-LED unterstützt eine Videoauflösung von bis zu 1280 x 1024 bei 75 Hz mit einem Abbildungsverhältnis von 4:3.

Sie sind ideal für die Verwaltung von Servern in Rechenzentren, Serverräumen und Laboren sowie zahlreiche AV- und Broadcast-Anwendungen. 

Erfahren Sie mehr
17”- und 19”-Konsolenschubladen mit LED-Hintergrundbeleuchtung für AV

Energieeffiziente LED-Hintergrundbeleuchtung für LCD-Anzeige

Eine energieeffiziente LED-Hintergrundbeleuchtung reduziert den Energieverbrauch um bis zu 20-50% mittels der Hintergrundbeleuchtungstechnologie mit LCD-Kaltkathoden-Fluoreszenzlampe (CCFL).

Hochauflösendes Video-Display

Es gibt Breitbildunterstützung für einen DVI-D-Video-Eingang für hochauflösende Videos bis zu einer Auflösung von 1920x1080 für das 17"-Modell und 1280x1024 für das 19"-Modell.

DVI- oder VGA-Video-Eingänge

Beide Rackmount-Konsolenschubladen unterstützen DVI-D Video-Eingänge für HD-Video, einschließlich 480P, 720P und 1080P. Sie unterstützen zudem Standard-VGA-Eingänge.

Platzsparende Bauweise

Die modulare Bauweise nimmt bis zu 85% weniger Platz in Anspruch als eine Tastatur, ein Monitor und eine Maus in voller Größe. Darüber hinaus ist die Verwaltung von einem oder mehreren Servern im Rack möglich.

Zusätzliche Funktionen

Raritan Geräteintegration

Beide Modelle sind kompatibel mit Switches von Drittanbietern und Raritan KVM-Switches - einschließlich Dominion®, Paragon®, MasterConsole® und expreZo™.

Multi-Plattform-Unterstützung

Lässt sich in nahezu jeden Serverraum oder jede Datenzentrumsumgebung einfach installieren und unterstützt Sun®, Windows®, Linux® sowie andere Betriebssysteme.

Mehrsprachenunterstützung

Unterstützt US-Englisch, UK-Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Koreanisch, Chinesisch und Japanisch.


Leistungssteuerung für zusätzliche Energieeinsparungen

Einstellbare Bildhelligkeit und integrierter Mikroschalter für das automatische Ein- und Ausschalten beim Öffnen und Schließen des Monitors unterhalb eines Winkels von 20 Grad.

Eingebauter USB 2.0- Durchgangsanschluss

Medienanschlüsse an der Vorderseite vom Rack für Tastatur, Maus oder Chipkartenleser zur Verwaltung von Switches direkt vom Rack, in dem diese installiert sind.

OSD und Rack-Vorderseite-Medienanschlüsse

Einfache Installation mit Plug-and-Play, automatische Konfiguration, benutzerfreundliche Bildschirmanzeigen sowie ein eingebauter USB 2.0-Anschluss für die Tastatur, Maus oder sogar einen Chipkartenleser.



Sie möchten mehr erfahren?